So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.02.2024 | Global Mit zwei Fingern Lasten bewegen So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in ... Pressemitteilung lesen
Von der sicheren und einwandfreien Funktionsweise der Batterien hängen Erfolg und Reputation der Hersteller von Elektrofahrzeugen ab. Daher hat HAHN Automation Group einen Batterietester entwickelt, der vollkommen automatisiert eine 100%-Prüfung der mobilen Energiespeicher durchführt. An zentraler Stelle: ein 3-Achs-Portal für die optische und Dichtheitsprüfung, bestehend aus elektrischen Antrieben von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.05.2023 | Global Sichere Batterien für Elektrofahrzeuge Von der sicheren und einwandfreien Funktionsweise der Batterien hängen Erfolg und Reputation der ... Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen
Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) sind Megatrends, die auch bei der Reifenherstellung große Einsparpotenziale bieten können. Dabei können Algorithmen des maschinellen Lernens dezentral implementiert werden, beispielsweise on edge, also am konkret zu überwachenden Modul. Mit diesen Algorithmen detektiert beispielsweise die KI-Software Festo AX Anomalien an Reifenaufbaumaschinen oder in Heizpressen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Reifen: Heizpressen mit KI optimieren Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) sind Megatrends, die auch bei der Reifenherstellung ... Pressemitteilung lesen
07.11.2024 | Global SPS 2024 - der Automatisierungsgipfel in Nürnberg ... Die SPS vom 12. – 14.11.2024 in Nürnberg gilt als Highlight-Event und Taktgeber der Automatisierungsbranche. Mit ihrer ... Pressemitteilungen (7) Bilder (11) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
28.05.2024 | Global Battery Show Europe 2024 Sicher, wirtschaftlich, nachhaltig: Automatisierungslösungen – von der Batteriezellproduktion bis zum Recycling Pressemitteilungen (4) Bilder (15) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.05.2023 | Global Battery Show Europe 2023 Sicher, wirtschaftlich, nachhaltig: Automatisierungslösungen – von der Batteriezellproduktion bis zum Recycling Pressemitteilungen (5) Bilder (17) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
17.03.2023 | Global Tire Technology Expo 2023 21.-23. März 2023 Pressemitteilungen (3) Bilder (8) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG