![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/Simplified32Motion32Series.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-09-01T01:56:27Z&sp=r&sig=VVwJL%2BPkeR8mmCry6zqYsScDSLhETvjGLVnclr864E8%3D&itok=39ExWC4V)
Plug and work mit elektrischen Antrieben
Einfache Bewegungsaufgaben elektrisch realisieren und dabei über IO-Link® intelligent in Steuerungen und bis in die Cloud kommunizieren – mit der Simplified Motion Series von Festo ist genau dies möglich. Die Baureihe elektrischer Antriebe verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung.
Die Baureihe elektrischer Antriebe unter dem Dach der Simplified Motion Series ist eine integrierte Antriebslösung für einfache Bewegungsaufgaben, die den Betrieb ohne jegliche Software nach dem „plug and work“-Prinzip erlaubt: Direkt auf dem Antrieb sind die Parameter Geschwindigkeit für Ein- und Ausfahren, Kraft beim Pressen und Klemmen, Auswahl der Referenz für die Endlage, Dämpfungsweg und manueller Betrieb einstellbar.
Intuitive Inbetriebnahme
Die Konfiguration benötigt dank der intuitiven, einfachen und schnellen Inbetriebnahme direkt am Antrieb keine Software und kein spezielles Know-how. Die Bewegung kann dabei einfach über digitale I/O (DIO) wie bei einem Pneumatik-Ventil gesteuert werden. Eine Endlagen-Rückmeldung, die in ihrer Funktion einem üblichen Näherungsschalter entspricht, gibt Auskunft über den Abschluss der Bewegungsaufgabe.
Erweiterte Funktionen erhalten Anwender über IO-Link®: Dazu gehören die komfortable Ferneinstellung, Parameter-Kopie, Backup-Funktion und Lesefunktionen erweiterter Prozessparameter. Mit IO-Link® können die Antriebe intelligent in Steuerungen und bis in die Cloud kommunizieren – für einfache Bewegungen sowie einfach in Handhabung, Inbetriebnahme und Ansteuerung. Digitale I/O und IO-Link® sind automatisch immer an Bord und damit enthalten die Produkte der Simplified Motion Series standardmäßig zwei Steuerungsarten.
Vereinfachte, aber volle Funktionalität
Mit ihrer vereinfachten Funktionalität sind die Antriebe ideal für einfache Bewegungen zwischen zwei mechanischen Endlagen, ohne dabei auf optimierte Bewegungs-Charakteristiken, sanft gedämpftes Aus- und Einfahren in die Endlagen oder eine vereinfachte Press- und Klemm-Funktion verzichten zu müssen.
Zur Simplified Motion Series gehören zum Verkaufsstart folgende elektrischen Antriebe: Spindel- und Zahnriemenachsen-Einheiten vom Typ ELGS-BS/-TB, Mini-Schlitten-Einheit EGSS, Zahnriemenachsen-Einheit ELGE-TB, Elektrozylinder-Einheit EPCS und Drehantriebseinheit ERMS.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.