2020/05/12
ID: 2910

Silencioso, rápido, económico: regulador de caudal másico para el sector biomédico

Válvula reguladora de caudal proporcional VEMD con tecnología piezoeléctrica

Ya sea en aparatos de oxígeno portátiles o en biorreactores, la nueva válvula reguladora de caudal proporcional VEMD de Festo proporciona la máxima dinámica de regulación y cuesta mucho menos que soluciones comparables. Gracias a la tecnología piezoeléctrica se consigue un tamaño y un consumo de energía muy reducidos.

En el sector biomédico, la tendencia es utilizar dispositivos médicos de un tamaño cada vez menor. Especialmente, cuando se trata de aplicaciones móviles como aparatos de oxígeno portátiles. El nuevo regulador de caudal másico VEMD de Festo permite crear soluciones aún más pequeñas, ligeras y eficientes desde el punto de vista energético. Esto redunda en la calidad de vida de los pacientes que necesitan estos medios auxiliares. La válvula reguladora de caudal proporcional puede soportar los dispositivos de terapia de oxígeno durante la ventilación de emergencia y los cuidados posteriores. Esas aplicaciones son aún más importantes en caso de que aumente la incidencia de infecciones pulmonares, como durante la actual pandemia de Covid 19.

 

Las válvulas reguladores de caudal proporcional también son ideales para su uso en biorreactores y fermentadores para el suministro de cultivos celulares. Consiguen un flujo definido de gases de proceso o crean una atmósfera protectora de nitrógeno o dióxido de carbono para aplicaciones industriales.

 

Tecnología piezoeléctrica: compacta, silenciosa, eficiente

El regulador de caudal másico con tecnología piezoeléctrica ofrece una serie de ventajas que lo hacen ideal para su uso en laboratorios y en aplicaciones móviles. Entre dichas ventajas, cabe destacar: funciona de forma silenciosa, no se calienta, su construcción es compacta y ligera, su vida útil es larga y su consumo energético es muy bajo. Llama la atención especialmente su imbatible consumo, de apenas un vatio, que abre una amplia gama de nuevas posibilidades de aplicación. Además, no es magnético y no influye en otros equipos.

 

Regulación sencilla, dinámica precisa

Introduciendo un valor nominal entre 0 y 10 V, es posible ajustar fácilmente el caudal de gas en la salida de la válvula. Gracias a un circuito de regulación integrado con sensor térmico, el VEMD funciona de forma dinámica y precisa. Reacciona a las modificaciones de los valores nominales ajustados de hasta 35 veces más rápido que productos comparables y está operativo prácticamente de inmediato.

 

Seguro y fiable en cualquier aplicación

La avanzada tecnología piezoeléctrica de la división LifeTech de Festo se adapta a las exigencias de las aplicaciones y los clientes más diversos. El conocimiento técnico, fruto de un trabajo intensivo de I+D en el campo de la técnica de regulación proporcional para el sector biomédico, garantiza un rendimiento seguro y fiable.

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.000 empleados en 61 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 2.840 millones de euros en 2020. De esta cantidad, alrededor del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

© Festo SE & Co. KG
VEMD válvula reguladora de caudal proporcional
El regulador de caudal másico VEMD con electrónica de regulación integrada permite el ajuste rápido y la regulación precisa de la presión. Silencioso, dinámico y económico: la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD es un regulador de...
© Festo SE & Co. KG
Aparato de oxígeno portátil
Calidad de vida superior en aplicaciones móviles: la silenciosa tecnología piezoeléctrica hace imperceptibles los ruidos de conexión.
© Festo SE & Co. KG
VEMD en la terapia de respiración
Máxima dinámica de regulación: la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD está indicada para la regulación de flujos de gases en terapia de respiración.