Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high-tech industries such as laboratory automation or biotechnology. At the Hannover Messe, Festo presents a concept for the fully automated filling and weighing of freeze-dry containers in cleanrooms. Thanks to SupraMotion levitation modules and products from the Festo automation portfolio for laboratory applications, the highest standards of cleaning and cleanliness can be met. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Global Superconductor technology: Contactless working in ... Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high ... Leer nota de prensa
Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad superconductora se puede separar del refrigerador eléctrico y puede funcionar de forma autónoma durante un máximo de dos horas. Esta tecnología compacta permite mover y manipular objetos sin contacto, lo cual resulta idóneo en industrias con estrictos requisitos de limpieza, como la automatización de laboratorios, la biotecnología o la producción de semiconductores. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Global SupraCube: Máxima flexibilidad en tecnología para ... Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad ... Leer nota de prensa