Festo Introduces Pneumatic Essentials – a Program for Easy-Order/Fast-Ship Pneumatic Products Festo présente le programme pneumatique essentiels, pour faciliter la commande et l’expédition rapides des produits pneumatiques
Festo lance le programme pneumatique Essentials, une initiative ambitieuse à l’échelle mondiale visant à rationaliser les commandes, assurer la livraison rapide de composants pneumatiques dont les stocks sont garantis et produire des pièces plus compactes pour les machines d’aujourd’hui, à faible encombrement et économes en énergie. Outre des prix compétitifs, une disponibilité garantie, des délais de livraison courts et une conception innovante, les clients sont assurés de disposer de composants de qualité Festo de renommée mondiale qui améliorent le rendement de la machine, réduisent les déchets et diminuent le risque de temps d'arrêt.
Le programme pneumatique Essentials est un guichet unique pour les 16 composants fondamentaux qui, selon Festo, sont les mieux adaptés aux applications pneumatiques les plus courantes. Ces composants comprennent la préparation de l'air, des tubes en polyuréthane résistant à l'usure, des vannes de régulation de débit unidirectionnelle, des vannes à haut débit pour les environnements normaux et difficiles, un interrupteur de proximité à auto‑apprentissage, un mini chariot, un vérin de guidage, des vérins ANSI à interchangeabilité directe conformes à la norme NFPA, des vérins ronds métriques et impériaux ainsi que des vérins compacts.
Les clients nord-américains bénéficieront de délais de livraison courts pour les composants du programme Essentials, qu’ils fassent partie du catalogue ou qu’ils soient fabriqués sur mesure, lesquels seront expédiés depuis le centre de production mondial de Festo à Mason, Ohio. L'expédition rapide et assurée de composants du programme Essentials est disponible pour les clients du monde entier à partir des centres de service régionaux Festo. La disponibilité mondiale est un plus en termes d'inventaire et de disponibilité pour les fabricants d'équipement d'origine et les utilisateurs finaux, car ils sont assurés de la réception rapide de pièces de rechange.
Festo a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources dans l'augmentation de la fabrication et de la logistique afin d'assurer une chaîne d'approvisionnement robuste pour le programme pneumatique Essentials. Et l'entreprise ne s'est pas contentée de modifier l’image de marque des composants existants. Festo a identifié les produits clés qui bénéficieraient d'une mise à niveau et a construit de nouvelles chaînes de fabrication pour ceux qui ont été reconceptualisés. Par exemple, le nouveau capteur de proximité SDBT-MSX, récompensé par un prix de conception, est le premier détecteur de proximité programmable au monde avec réglage automatique du point de commutation.
Des pièces plus petites et plus légères contribuent à réduire l'encombrement et à rendre les machines plus économes en énergie et sont des attributs importants des produits du programme Essentials. Le mini-chariot pneumatique DGST, par exemple, est l'une des unités les plus compactes offertes sur le marché. Festo usine le mini‑chariot DGST et la plaque d’étrier à partir d'une seule pièce d'aluminium, assurant ainsi une faible torsion et un alignement précis.
Un nouveau vérin double effet ultra-compact, le vérin ADN-S, est 36 % plus court et 20 % plus léger que les actionneurs similaires. Et le vérin métrique à corps rond, le vérin DSNU-S, a le même alésage et la même course que son homologue ISO DSNU, mais est jusqu'à 40 % plus mince, 35 mm plus court, 50 % plus léger et idéal pour les applications à espace restreint.
Pour plus d'informations sur les avantages de travailler au sein de l'écosystème Festo, lequel permet la réduction des frais généraux d'ingénierie, une mise en marché rapide et une connectivité transparente, visitez Festo Essentials.
Festo en un coup d’œil
Festo, premier fournisseur mondial de technologies d'automatisation et de formation technique, déploie ses produits et services pour relever les défis de la numérisation et de la production intelligente. Fondée en 1925, l'entreprise familiale basée à Esslingen, en Allemagne, répond à un large éventail de besoins en matière de solutions avancées pour l'automatisation des usines et des processus. Au Canada, Festo soutient l'industrie canadienne depuis près de 50 ans, élevant continuellement l'état de la fabrication dans ce pays avec des produits innovants, des solutions de contrôle de mouvement optimisées et un support inégalé. Dans le monde entier, quelque 300 000 clients font confiance aux produits et à la technologie d'entraînement pneumatique et électrique de l'entreprise. En outre, Festo Didactic fournit des équipements de formation de pointe et des programmes éducatifs aux entreprises industrielles et aux établissements d'enseignement, soit environ 56 000 clients dans le monde. Le groupe Festo a enregistré un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024 et est représenté dans le monde entier sur 250 sites avec environ 20 600 employés. Environ 8 % de son chiffre d'affaires annuel est investi dans la recherche et le développement.