Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
Si les fabricants machines automatisées veulent créer une réelle valeur ajoutée pour leurs clients, les solutions de digitalisation sont le moyen d'y parvenir. "C'est pourquoi Festo a développé la Festo Automation Experience, ou Festo AX en abrégé", explique le Dr Oliver Niese, vice-président Digital Business chez Festo. Festo AX challenge les performances des machines et des systèmes, ce qui permet aux clients de progresser davantage. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.07.2022 | Globale L'intelligence artificielle en temps réel Si les fabricants machines automatisées veulent créer une réelle valeur ajoutée pour leurs clients ... Lire le communiqué de presse
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Global On the safe side With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and ... Lire le communiqué de presse
Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les exploitants du système mettent en pratique les résultats et les analyses de l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA de Festo. Les experts en efficacité énergétique de Festo utilisent une approche intégrée pour analyser l'ensemble du système d'air comprimé, du compresseur à l'application, et recommandent des mesures pour réduire la consommation d'énergie. La protection du climat est également incluse dans le service, car les économies... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Global Combien d'utilisateurs d'air comprimé savent où se ... Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les ... Lire le communiqué de presse
2022/04/25 | Global Anuga FoodTec 2022 April 26th to 29th 2022 Communiqués de presse (4) Images (12) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG