Le moyen le plus rapide d'obtenir vos vannes de process et actionneurs quart de tour
Les configurateurs de vannes papillon (KVZA), vannes à boisseau sphérique (KVZB) et actionneurs quart de tour (KDFP) simplifient considérablement les processus d'ingénierie et d'approvisionnement. Ils assurent une gestion de projet rapide et réussie en tenant compte de tous les facteurs pertinents : de la recherche initiale du produit, de la configuration, du dimensionnement et de la documentation jusqu'à la commande et la livraison de la vanne de process prête-à-installer ou de l'actionneur quart de tour, y compris les demandes spécifiques du client.
Tous les composants, des vannes à boisseau sphérique, des vannes papillon, des actionneurs quart de tour, des distributeurs pilotes et des boîtiers capteurs de fin de course aux positionneurs, kits d'adaptation et leviers manuels, proviennent d'un seul fournisseur et sont parfaitement adaptés et pré-assemblés. De la simple combinaison actionnée manuellement, de l'unité avec distributeur pilote et boîtier de fin de course à l'unité avec positionneur, cela peut donner une solution complète en fonction des besoins. L’utilisateur choisit simplement les paramètres requis dans le menu du configurateur et celui-ci propose les bonnes solutions. Il est également possible de sélectionner un actionneur quart de tour sans vanne de process pour automatiser les vannes existantes.
Code de commande et téléchargement CAO inclus
Avec la solution proposée, le configurateur génère un code de commande pour la combinaison complète, qui peut être utilisé pour passer des commandes futures. Il y a aussi des avantages en termes de documentation car les données CAO de l'ensemble complet et configuré peuvent être téléchargées. Les informations immédiates sur les prix et les délais de livraison facilitent le processus de commande.
Percée dans la digitalisation
Avec les configurateurs en ligne, Festo fait un pas de plus vers la digitalisation et accompagne ses clients dans l'Industrie 4.0. Festo, en tant qu'expert en automatisation, combine son expertise des applications industrielles avec les derniers développements logiciels pour réaliser des applications en ligne pour la pratique de l'automatisation industrielle.
Festo utilise également la communication digitale pour accompagner ses clients tout au long du parcours client numérique. Ce parcours guide les utilisateurs en toute sécurité et de manière complète à travers la gamme Festo, de l'approvisionnement et de la configuration à la commande et à la livraison, à la mise en service et à la maintenance ou même à l'offre de formation technique de Festo Didactic.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.