Due nuove famiglie di motori
Il motore passo-passo della serie EMMB-ST è ideale per applicazioni con requisiti di base: conveniente e particolarmente adatto per costruttori di macchine in serie e per applicazioni di manipolazione di piccoli componenti. I motori hanno classe di protezione IP20 (albero IP40).
Il motore passo-passo EMMT-ST rispecchia dei requisiti di classe IP più elevata, connettività solida e certificazione UL. Il cavo unico di collegamento OCP (One Cable Plug) con un connettore solido M17, ruotabile di 310°, garantisce ai motori una classe di protezione IP65 e certificazione UL.
Con strumenti di selezione e configurazione come Electric Motion Sizing, è possibile selezionare rapidamente, e in modo affidabile, il pacchetto di soluzioni corretto. Il software Festo Automation Suite (FAS) risulta essere molto utile per una messa in servizio rapida e semplice.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.