I bioprocessi stanno diventando sempre più importanti per l'industria, in quanto rappresentano alternative sostenibili ai processi di produzione convenzionali, consentendo la realizzazione di nuovi prodotti. Con BioTech Automation, Festo presenta ad Analytica una panoramica di componenti e soluzioni già disponibili, basate su processi di coltivazione selezionati, che saranno dimostrati in tre bioreattori: un bioreattore ad anello, un reattore in acciaio inox e un reattore di laboratorio da banco. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/02/25 | Globale Automazione di bioreattori per alghe, batteri e ... I bioprocessi stanno diventando sempre più importanti per l'industria, in quanto rappresentano ... Leggi communicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa