Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto nella pianificazione dell'impianto. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio ... Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue ... Leggi communicato stampa
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la programmazione dei controllori per consentire una semplice progettazione delle applicazioni in linea con il "Module... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Integrazione semplificata nei sistemi di controllo Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ... Leggi communicato stampa