© Festo SE & Co. KG
2021/06/23
|
Globale
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la ...
Leggi comunicato stampa
Gli assi a vite, compatti ed economici, ELGT di Festo, con doppia guida integrata, sono perfetti per la combinazione in sistemi a sbalzo 2D e 3D. Sviluppati per applicazioni nell'industria elettronica, applicazioni desktop e nel nuovo settore battery manufacturing, sviluppati per essere accoppiati a servomotori Festo e terze parti, con particolare attenzione ai produttori Asiatici.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 2
L'elevata capacità di carico e la rigidità fornite dalla doppia guida integrata, rendono l'asse a vite ELGT ideale per carichi elevati e corse fino a 1400 mm.
© Festo SE & Co. KG
Asse a vite ELGT 1
Costo ridotto e ottimo per integrazione terze parti: asse a vite ELGT di Festo per sistemi a sbalzo.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Preciso e robusto
L'essenza di qualsiasi dispositivo di commutazione meccanica è una risposta precisa. Questo è ...
Leggi comunicato stampa
L'essenza di qualsiasi dispositivo di commutazione meccanica è una risposta precisa. Questo è esattamente il motivo per cui è progettato per rispondere con precisione. E perché può essere installato, senza gioco, in pochi passi. Le valvole ad azionamento manuale e meccanico delle serie VHEF e VMEF di Festo seguono esattamente questi principi meccanici.
© Festo SE & Co. KG
Valvola VHEF
La valvola universale ad azionamento manuale dello stelo con attacco a pulsante, interruttore, leva manuale o leva a ginocchiera.
© Festo SE & Co. KG
EHPS electric standard gripper
The electric parallel gripper variant EHPS-…-LK with integrated memory for various learning functions.
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
© Festo SE & Co. KG
PROFINET bus interfaces from Festo
The new PROFINET bus interfaces from Festo: new features for more applications, including in the process industry.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-MPA with bus module
Valve terminal CPX-MPA with the new bus module CPX-FB43: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.