Compatta con portata elevata
L'elettrovalvola proporzionale VPWS di Festo è la scelta ottimale per il controllo sicuro e preciso dei flussi di gas. È una valvola a cartuccia, leggera e compatta, da 15 mm, con una portata fino a 210 l/min a 2 bar. È privo di grasso e olio ed è adatto per ossigeno, anidride carbonica, aria, protossido di azoto o gas inerti.
L'elettrovalvola proporzionale è ideale per applicazioni in spazi compatti, ad esempio per la miscelazione di gas respiratori con ossigeno in ventilatori medici e sistemi di anestesia. Ma è adatta anche per laparoscopi e colonscopi, nonché altri strumenti chirurgici che funzionano con aria compressa.
Oltre ad essere utilizzata nella tecnologia medica per il controllo sicuro e preciso dei flussi di gas, la valvola viene impiegata in applicazioni con elevate esigenze in termini di pulizia, come l'industria elettronica e dei semiconduttori o l'erogazione e il riempimento di gas protettivo nella produzione alimentare.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.