Mehrere Funktionen im kleinen Arbeitsraum
Das mehrachsige Raumportal EXCL senkt die Anschaffungs-, Konstruktions- und Montagekosten für das automatisierte Probenhandling und die Flüssigkeitsdosierung in Laborgeräten. Es eignet sich daher ideal für Analyseprozesse, bei denen das Öffnen von Probengefäßen und das Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum erfolgen soll. Durch die optionale zweite Z-Achse lassen sich sogar zwei Front-Ends wie beispielsweise das Drehgreifmodul EHMD oder der Pipettierkopf DHOE unabhängig voneinander bewegen.
Zusammenarbeit spart Zeit und Kosten
Prädestiniert ist das Raumportal für Desktop-Systeme ohne Schaltschrank, Anwendungen mit geringen Dynamikanforderungen wie etwa für die Probenvorbereitung oder -analyse mit den Liquid Handling Lösungen zum Dispensieren und Pipettieren von Festo – also ideal im Umfeld der Life Science und Laborautomatisierung. Viele Gerätehersteller profitieren durch die frühe Entwicklungszusammenarbeit mit Festo von einer schnelleren Time-to-Market, indem sie Raumportale wie das EXCL von Anfang an in die Anlagenentwicklung übernehmen. Sie sparen Aufwand und Risiko im Vergleich zur Entwicklung und Montage eigener Portale. Regionale Service-Center von Festo stehen auch beim Raumportal EXCL weltweit für den Support zur Verfügung.
Das Raumportal mit Schrittmotoren und optionalem Motion-Controller lässt sich einfach in Desktop-Systeme integrieren. Das wartungsfreie System ist getestet und dokumentiert. Der Motion-Controller des EXCL lässt sich über G-code ansprechen. Damit kann die übergeordnete Steuerung einfach die Zielkoordinaten für die Front-Ends schicken, so dass keine aufwändigen Konfigurationen notwendig werden. Außerdem lässt sich das Motion-Controller Board einfach im Gerät montieren und benötigt keinen Schaltschrank. Festo liefert das EXCL als Bausatz mit vormontierten Achsen aus, was eine schnelle und problemlose Montage gewährleistet.