Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen
Täglich sammeln Sensoren in Produktionsanlagen riesige Datenmengen. Unternehmen erkennen dabei aber selten, wie wertvoll die richtige Auswertung großer Datenmengen ist. So entstehen Datengräber, deren Potenziale unentdeckt bleiben. Ähnlich ging es der Heubach-Gruppe. Aber mit der Künstlichen Intelligenz von Festo AX wurde nachgewiesen, dass aus zentralen PID-Daten ein Nutzen für Instandhaltung, Engineering und Produktivität erzielt werden kann. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 18.08.2022 | Global Künstliche Intelligenz hebt Datenschätze Täglich sammeln Sensoren in Produktionsanlagen riesige Datenmengen. Unternehmen erkennen dabei aber ... Pressemitteilung lesen
Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter Regelungslösungen in Kombination mit einem Stellungsregler und verzichten dabei komplett auf externe, leckageanfällige Verrohrungen. Im Vergleich zu diesen konventionellen Lösungen sind mit VTOP Kosteneinsparungen von bis zu 30 % möglich. Dabei erfordert die Installation nur einen Bruchteil der Zeit. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 23.03.2021 | Global Verrohren war gestern Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter ... Pressemitteilung lesen
Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig und verlangt nach leistungsfähigen Stellungsreglern für Prozessventile. Für den zuverlässigen Betrieb sind umfangreiche Diagnosemöglichkeiten wie beispielsweise ein druckgestützter Partial Stroke-Test heutzutage unerlässlich. Daher ist der neue Stellungsregler CMSH von Festo für einfach- und doppeltwirkende Antriebe genau das richtige hochdynamische, verschleißarme Positioniersystem für Linear- und Rotativbewegungen. Seine 2-Leiter-Technologie... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 23.03.2021 | Global Positionierung und SIL: es wächst zusammen, was ... Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig ... Pressemitteilung lesen
06.06.2024 | Global Achema 2024 Hersteller und Dienstleister aus über 50 Ländern präsentieren Produkte für Chemie, Pharma, Biotechnologie, Energie und ... Pressemitteilungen (8) Bilder (24) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
12.08.2022 | Global Achema 2022 22.-26. August 2022 - Festo in Halle 8 Stand C38 Pressemitteilungen (5) Bilder (22) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG