Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen
„Für anspruchsvolle Aufgaben im Thermoforming wendet man sich am besten an ILLIG“, ist von zahlreichen Markenartikelherstellern zu hören. ILLIG Maschinenbau gilt als Pionier und Marktführer bei der Herstellung von Maschinen und Werkzeugen zur Produktion von Kunststoffverpackungen im Thermoform-Verfahren. Das neue Thermoformsystem RedLine RDF 85 ermöglicht jetzt den Einsatz systemfremder Werkzeugsysteme. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in punkto Flexibilität. Mit integriert: ein Stapelhandling mit elektrischen Achsen von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Global Offen für viele Werkzeuge „Für anspruchsvolle Aufgaben im Thermoforming wendet man sich am besten an ILLIG“, ist von ... Pressemitteilung lesen
Mit dem Schlauch PUN-H-F und der Steckverschraubung NPQR aus Edelstahl sind Hersteller von Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen auf der sicheren Seite. Diese Produktkombination von Festo gewährleistet die Lebensmittelkonformität. Aber auch für weitere Extremsituationen gibt es passende Schlauch-Verschraubungskombinationen von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Global Auf der sicheren Seite Mit dem Schlauch PUN-H-F und der Steckverschraubung NPQR aus Edelstahl sind Hersteller von ... Pressemitteilung lesen
12.09.2025 | Global Drinktec Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie. Pressemitteilungen (4) Bilder (8) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
25.04.2022 | Global Anuga FoodTec 2022 26.-29. April 2022 Pressemitteilungen (4) Bilder (12) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG