„Seamless Automation verbindet unser breit aufgestelltes Lösungsportfolio mit durchgängiger Konnektivität und einer intuitiven Digital Experience für unsere Kunden“, erklärt Frank Notz, Vorstand Sales bei Festo. Eintauchen in die Welt dieser Seamless Automation können Besucher am Stand von Festo in Halle 13 der Hannover Messe. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 04.03.2026 | Global Seamless Automation verwandelt Komplexität in ... „Seamless Automation verbindet unser breit aufgestelltes Lösungsportfolio mit durchgängiger ... Pressemitteilung lesen
Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben. Bezüglich der Automatisierungstechnik greifen sie aber auf dieselbe Technologie zurück: auf die geregelte Pneumatik. Festo hat dazu die Drucklufttechnik so weiterentwickelt, dass die Pneumatik nachhaltig, ressourcenschonend und energieeffizient wird. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.04.2023 | Global Aufbruch in die Zukunft mit Controlled Pneumatics Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben ... Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen