Bild
EMMB-ST
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 4878

Attraktives Servosystem in Sicht

Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST von Festo
Die neue, optimierte Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST in Verbindung mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet Anwendern ein aufeinander abgestimmtes Servosystem zu einem attraktiven Preis.

Die EMMB-ST Schrittmotoren sind die Basisbaureihe für Anwendungen mit grundlegenden Anforderungen: kostengünstig, besonders geeignet für Serienmaschinenbauer und Anwendungen in der Elektronik- und Kleinteile-Handling. Mit einem OCP-Kabel (One Cable Plug) mit platzsparendem Stecker ist die Ausrichtung nach vorne oder hinten möglich. Die Motoren habe die Schutzart IP20 (Welle IP40).

 

Die EMMT-ST Schrittmotoren sind die Technologiebaureihe für höhere Anforderungen an die IP-Rate und solider Konnektivität sowie UL-Zulassung. Hier kommt ein OCP-Kabel (One Cable Plug) mit massivem Stecker M17 zum Einsatz. DerStecker ist um 310° schwenkbar. Die Motoren haben die Schutzart IP65 (Welle IP40) sowie eine UL-Zertifizierung.

 

Mit den Engineering Tools wie etwa Electric Motion Sizing gelingt die Auswahl des richtigen Antriebspakets schnell und sicher. Für die einfache und schnelle Inbetriebnahme zeichnet die Software Festo Automation Suite (FAS) verantwortlich.

 

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

EMMB-ST
Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST: In Verbindung mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet sie Anwendern ein aufeinander abgestimmtes Servosystem zu einem attraktiven Preis.
EMMT-ST
Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST: In Verbindung mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet sie Anwendern ein aufeinander abgestimmtes Servosystem zu einem attraktiven Preis.
Kontaktperson
Christopher
Haug
Downloads