Ein Roboter oder Handhabungssystem ist nur so gut wie das Greifsystem an seinem Arm. End-of-Arm-Tooling (EOAT) bildet die Schnittstelle zum Werkstück und macht viele automatisierte Prozesse erst möglich. Festo bietet dafür mehr als Greifkomponenten: Der Automatisierungspartner verbindet pneumatische und elektrische Greiflösungen sowie Vakuumtechnologien mit Robotik-Integration, Software und KI zu intelligenten End-of-Arm-Lösungen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.11.2026 | Global Wenn Roboter intelligent greifen, liegt's am End ... Ein Roboter oder Handhabungssystem ist nur so gut wie das Greifsystem an seinem Arm. End-of-Arm ... Pressemitteilung lesen
Mit Festo AX Controls bietet Festo eine offene Echtzeit-Automatisierungsplattform, die klassische Steuerungstechnik mit modernen Softwaretechnologien verbindet und Unternehmen mehr Flexibilität, Effizienz und Zukunftssicherheit ermöglicht. Mit dieser Plattform zeigt sich, wie offene Ökosysteme zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Maschinen- und Anlagenbauer werden. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.11.2026 | Global Offene Automatisierung für das KI-Zeitalter mit ... Mit Festo AX Controls bietet Festo eine offene Echtzeit-Automatisierungsplattform, die klassische ... Pressemitteilung lesen
Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen, zeigt Festo auf der SEMICON Europa 2026. Eine vernetzte Demonstrationsanlage bildet den kompletten Workflow vom FOUP über die Wafer-Ausrichtung bis zur Weiterverarbeitung in nasschemischen oder vakuumbasierten Anwendungen ab. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Durchgängige Wafer-Handling-Prozesse für mehr ... Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen ... Pressemitteilung lesen
Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum 2Nm GPU/KI-Beschleuniger, erhöhen den Druck auf Fabs und OEMs, Ihre Anlagen wirtschaftlich und mit hoher Prozessstabilität und Wiederholgenauigkeit zu betreiben. Mit Lösungen auf Basis von Controlled Pneumatics, einer neuen Generation digital geregelter Pneumatiktechnologie, unterstützt Festo Maschinenbauer und Hersteller von Halbleitern dabei, die Prozessstabilität zu optimieren und dabei die eingesetzten Medien und den Energieverbrauch zu... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Digitale Präzision für höhere Wafer-Ausbeute Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum ... Pressemitteilung lesen
17.11.2026 | Global Pressemappe zur SPS Expo: SPS – Smart Production ... Die SPS in Nürnberg ist mehr als eine Messe – sie ist das jährliche Branchenhighlight der industriellen Automatisierung ... Pressemitteilungen (5) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
06.11.2026 | Global Semicon Europa 2026 Die Semicon Europa ist die größte europäische Elektronikplattform, die Branchenführer aus der gesamten Design- und ... Pressemitteilungen (2) Bilder (4) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
05.10.2026 | Global Compamed 2026 16. bis 19. November 2026 – Willkommen bei Festo in Halle 8a / J27 Pressemitteilungen (2) Bilder (3) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
29.05.2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Besuchen Sie Festo auf der Messe Stuttgart in Halle 3 am Stand E10 Pressemitteilungen (4) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG