Mehr Kundenerfolg durch nahtlose Datenzugänglichkeit
Festo AX Controls besteht aus dem Betriebssystem Festo AX OS (Operating System), der Steuerungssoftware Festo AX Motion, der Visualisierungssoftware Festo AX Machine Visualization und dem ersten Edge Controller CEPE. Damit entsteht ein flexibles Lösungsportfolio für industrielle Steuerungsaufgaben. Anwendungsfelder lassen sich vom klassischen Motion Controller zu vielfältigen Bewegungs-, IoT-, und Edge Aufgaben im industriellen Umfeld je nach Kundenbedarf entwickeln.
Gemeinsame Basis und offene Architektur für mehr Nutzen
Festo AX OS basiert auf PLCnext Technology von Phoenix Contact, die für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Dies ermöglicht Anwendungen in Echtzeit, die Programmierung mit modernen Programmiersprachen und eine nahtlose Cloud-Konnektivität. Die containerisierte Laufzeitumgebung ermöglicht eine offene und modulare Softwarearchitektur und die Integration moderner KI-basierter Software. Bei der Entwicklung wurden bereits die Anforderungen der Cybersecurity integriert. Damit ist die Grundlage für Zugriff, Auswertung, Archivierung und Weiterverwendung von wertvollen Prozessdaten geschaffen.
Diese Vorteile nutzt Festo AX Controls: Anwender können damit individuelle Lösungen entwickeln und bestehende Systeme nahtlos integrieren, um den verschiedenen industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Dabei lässt sich die Effizienz der Entwicklungsprozesse auch durch den Einsatz von Open Source Software und Apps steigern – für künftige Erweiterungen gibt es keine Grenzen.
Leistungsfähige und kommunikative Hardware
Für die Ausführung der Softwarebausteine zur Laufzeit steht jetzt auch mit CEPE das erste Edge Device auf Festo AX OS zur Verfügung. Serienmäßig mit einem Intel i3 Prozessor und einer Vielzahl an Kommunikationsschnittstellen wie etwa EtherCAT oder dem Festo eigenen AP-Master ausgestattet, lässt sich der Edge Controller CEPE optimal an unterschiedliche Steuerungsarchitekturen anbinden: Dabei integriert er nahtlos das gesamte elektrische und pneumatische Portfolio von Festo, so dass Kunden immer die passende Technologie für ihre Anwendung einsetzen können. Die industriell bewährte Hardware des CEPE mit ihrer offenen Steuerungsarchitektur bietet somit viele Entfaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Softwareanwendungen.
Viele Apps zugänglich
In einem ersten Schritt stellt Festo bereits eine Vielzahl verschiedener Software-Apps bereit. Mit CODESYS steht eine führende Automatisierungssoftware zur Projektierung von Steuerungssystemen zur Verfügung. Zusätzlich haben die Kunden mit einer Python App die Möglichkeit, Automatisierungsaufgaben in Hochsprachen zu programmieren.
Auch Festo AX Industrial Intelligence, ein leistungsfähiges KI-Tool von Festo für Predictive Maintenance zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, können Kunden nutzen. Alle diese Software-Apps und Lizenzen werden über den Festo-Online-Katalog verfügbar sein. Als Teil des Ökosystems PLCnext Technology wird es zukünftig auch möglich sein, Software aus dem wachsenden Angebot des PLCnext Stores zu beziehen.
Herausforderungen gemeinsam meistern
Die Kombination des Know-hows von Festo und Phoenix Contact ermöglicht eine gewinnbringende Kooperation, um technologische Herausforderungen der digitalen Transformation oder etwa der Cybersecurity meistern zu können. Das gemeinsame Ziel von Festo und Phoenix Contact ist es, die Anforderungen, die sich aus dem Zusammenwachsen von IT und OT (Information Technology und Operations Technology) in der Industrie ergeben, durch offene Automatisierungslösungen zu erfüllen.
Über PLCnext Technology:
PLCnext Technology ist das offene Ökosystem für die industrielle Automatisierung von Phoenix Contact. Mit der Kombination aus offener Steuerungstechnik, modularer Engineering-Software und Online-Community ermöglicht diese Lösung eine einfache Adaption an sich verändernde Anforderungen und eine effiziente Nutzung von existierenden und zukünftigen Softwarediensten. Zusammen mit einem digitalen Marktplatz für Software und einer systemischen Cloud-Integration ist PLCnext Technology den Herausforderungen der IoT-Welt gewachsen.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.