Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 4085

Multitalent auf kleinstem Raum

Druck- und Vakuumerzeuger PGVA integriert viele Aufgaben in kompaktem Gehäuse
Der dezentrale Druck- und Vakuumerzeuger PGVA von Festo ist die kompakte Komplettlösung für die Laborautomatisierung: Er integriert auf kleinstem Raum Kompressor, Luftaufbereitung inklusive Filterung, Pufferspeicher sowie die elektronische Druck- und Vakuumregelung.

Egal, ob es sich um Laborprozesse wie etwa das Pipettieren von medizinischen Proben oder das Dispensieren mit einem Dosierkopf handelt, mit dem Druck- und Vakuumgenerator PGVA von Festo wird das Handhaben von Flüssigkeiten in der Laborautomatisierung autark gelöst. Benötigt wird nur eine 24-Volt-Spannungsversorgung, um eine druck- und vakuumgestützte Lösung pneumatisch zu versorgen.

 

Praktische Schnittstellen

Sowohl Druck als auch Vakuum werden im geschlossenen Regelkreis mit integriertem Kompressor, Pufferspeicher, Drucksensoren und Proportionalventil eingestellt. Über eine serielle RS232 oder netzwerkfähige Ethernet Kommunikationsschnittstelle können Anwender das Druck- und Vakuumlevel individuell vorgeben. Die definierten elektrischen, pneumatischen und softwareseitigen Schnittstellen erlauben es, den PGVA einfach in die eigene Liquid Handling-Lösung zu integrieren oder mit der PC basierten grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) einfach manuell zu bedienen. Das gewünschte Volumen zum Dispensieren oder Aspirieren wird über die Öffnungszeit des Ventils und über den Druck- und Vakuumwert in der Software eingestellt.

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

PGVA Druck- und Vakuumerzeuger
Dezentral: Der Druck- und Vakuumerzeuger PGVA versorgt die druck- oder vakuumgestützte Lösung pneumatisch.
PGVA Druck- und Vakuumerzeuger, Innenansicht
Integriert: Kompressor, Filterung, Reservoirs und elektronische Druck-/Vakuum-Regelung mit proportionalem Regelventil.
Screenshot GUI von Druck- und Vakuumerzeuger PGVA
Einfach: Mit dem PC und der GUI-Software können über den COM-Port oder Ethernet Anschluss die benötigten Parameter übertragen werden.