Regulación precisa de aire y gases inertes
Pequeña, ligera, silenciosa, sin calentamiento propio, con consumo de energía extremadamente ...
Leer nota de prensa
Pequeña, ligera, silenciosa, sin calentamiento propio, con consumo de energía extremadamente reducido y, a pesar de ello, con un gran caudal de hasta 100 l/min: la válvula proporcional VEAE es perfecta para aplicaciones móviles que funcionan con baterías en el ámbito de la tecnología médica como, por ejemplo, los respiradores artificiales. Su diseño compacto también permite su uso en ...