Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3588

Posicionamiento y nivel de integridad de seguridad: la combinación perfecta

Posicionador inteligente CMSH de Festo con comunicación HART
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria de procesos crece de forma continua y requiere posicionadores de altas prestaciones para válvulas de proceso. Para un funcionamiento fiable, hoy en día es imprescindible disponer de amplias opciones de diagnosis, como la prueba de carrera parcial asistida por presión. Con su alto dinamismo y su bajo desgaste, el nuevo posicionador CMSH de Festo para actuadores de simple y doble efecto es el sistema de posicionamiento perfecto para movimientos lineales y giratorios. Su tecnología de dos conductores permite utilizar la comunicación HART y funciones de monitorización de estados.

Gracias a su gran capacidad neumática, el posicionador CMSH ofrece un amplio campo de aplicaciones para actuadores grandes y pequeños. Destaca por su bajo consumo interno de aire, lo que le proporciona una gran eficiencia energética. Las funciones de seguridad ya vienen integradas en el CMSH, lo que supone un ahorro de costes de hasta un 30 %. Ofrece amplias funciones integradas para automonitorización y diagnosis, con recomendaciones de actuación claras. Esto incluye numerosas opciones estándar de diagnosis, como la monitorización de posiciones, así como contadores para intervenciones de regulación y cambio de posicionamiento.

 

Los sensores de presión integrados permiten además ejecutar funciones de diagnosis, como la monitorización permanente de la presión de arranque de una válvula. El posicionador puede utilizarse a temperaturas ambiente entre -40 y 80 °C. Esto hace que sea el sistema de posicionamiento perfecto para aplicaciones en la industria química, la minería y el procesamiento de minerales, así como en el sector energético, la biotecnología, la industria farmacéutica, la cosmética, el tratamiento de aguas y la manipulación de material a granel.

 

Utilización sencilla

Gracias a su pantalla orientable, de gran tamaño y con lectura en texto claro, el posicionador CMSH es fácil de usar. El asistente de configuración permite una puesta en funcionamiento muy sencilla. Es posible seleccionar un modo de regulación rápido o robusto. El estado del dispositivo puede consultarse de un vistazo directamente en la pantalla local mediante indicaciones de estado según NE107.

 

Instalación clásica o conducción de aire integrada

Para su instalación directa en el actuador hay dos posibilidades: además de la instalación clásica con adaptador de montaje según VDE/VDI 3845-1 con conexiones exteriores, también es posible una instalación sencilla y segura con conducción de aire integrada según VDE/VDI 3847-2 mediante bloque de conexión DADG-FM-F9-… o puente neumático VTOP, los módulos de expansión neumáticos de Festo para un integración fácil y flexible de funciones adicionales. Con la conducción de aire integrada se hacen innecesarias las conexiones externas. Esto reduce al mínimo la probabilidad de que se produzcan fugas. Estas variantes ofrecen además la posibilidad de instalar instrumentos adicionales, como una válvula piloto, un amplificador de volumen o una válvula de filtro regulador.

 

Hasta un 30 % de ahorro mediante funciones de seguridad integradas

Por primera vez, las funciones de regulación y seguridad se encuentran dentro del posicionador. Ambas funciones se realizan mediante microcontroladores completamente independientes y separados para regulación y seguridad. Las entradas digitales y analógicas orientadas a la seguridad, en combinación con la válvula servopilotada integrada, permiten la conmutación segura de la válvula de proceso. Además, la autocomprobación interna garantiza la monitorización cíclica de la función de seguridad. Esto hace que el CMSH sea adecuado para su uso en sistemas orientados a la seguridad hasta SIL2. No se requiere una electroválvula adicional con conexiones externas para la funcionalidad de desconexión de emergencia (ESD). También es muy sencilla la integración del CMSH en instalaciones orientadas a la seguridad ya existentes.

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

Posicionador CMSH
El nuevo posicionador CMSH de Festo con dos conductores y comunicación HART.
Posicionador CMSH sobre el actuador giratorio con VTOP
VTOP es adecuado para actuadores giratorios y, a través de una interfaz según VDI/VDE3847-2, permite el montaje sencillo de un posicionador.
Persona de contacto
Christopher
Haug
Downloads