Las conexiones de tubos pertenecen al pasado
Los módulos de expansión neumáticos VTOP pueden utilizarse en la industria de procesos para aplicaciones de regulación que requieran instrumentos adicionales, además de un posicionador. Los VTOP y el nuevo posicionador CMSH conforman una solución completa optimizada para la regulación de actuadores giratorios y lineales de simple y doble efecto.
Hasta ahora, el usuario debía ensamblar y conectar exteriormente muchos componentes de diversos fabricantes para crear una solución completa para la regulación de actuadores giratorios y lineales. Las desventajas de estas combinaciones son su tendencia a fallar, su complicada instalación y mantenimiento, así como su poca flexibilidad, ya que su reequipamiento es muy difícil. Con VTOP, Festo ofrece un concepto de instalación modular y compacto con un gran potencial de ahorro de hasta un 30 %.
Modular y compacto
La estructura modular del VTOP, con su conducción de aire integrada patentada, permite ensamblar los diferentes módulos en función de los requisitos individuales del cliente. En combinación con el posicionador CMSH de Festo, los usuarios obtienen una solución completa. Esto hace innecesarias las conexiones externas de tubos, tan propensas a las fugas, y hace que el montaje sea más sencillo y seguro.
Todo de un mismo proveedor
VTOP es adecuado para actuadores lineales y giratorios de doble y simple efecto. Los módulos disponibles que pueden combinarse a disposición del usuario son a prueba de fallos, amplificador de volumen y válvula de filtro regulador. Muy práctico es el hecho de que los módulos pueden ampliarse y reequiparse en cualquier momento. Los módulos VTOP ofrecen una solución notablemente más compacta que soluciones convencionales en las que los diferentes componentes deben conectarse entre sí, por ejemplo en un panel de control neumático. La solución completa para la automatización de aplicaciones de regulación de Festo de un solo proveedor: desde el actuador hasta los módulos de expansión neumáticos, pasando por el posicionador.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.