© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Global
The right handling system in a matter of minutes
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from ...
Leer nota de prensa
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from Festo in record time, whether for a 2D linear and planar surface gantry, a 3D gantry or a new 3D cantilever system. Not only can they now plan extremely compact or extremely dynamic Cartesian robots using the intuitive configuration and ordering software, but they also benefit from the circuit diagram service from Eplan and commissioning files.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online
With the Handling Guide Online, machine and system builders are able to reduce their time to market for integrated handling systems by up to 70%.
© Festo SE & Co. KG
Pinza FinRay
Con la pinza FinRay, Festo ofrece dedos de sujeción que se adaptan a la pieza. Esto permite un agarre seguro y táctil de piezas deformables plásticamente, por ejemplo, celdas de tipo bolsa.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
El sistema de IO remotas CPX-AP-I integra perfectamente en la red de comunicación del sistema todas las entradas y salidas, así como los participantes IO-Link®, por ejemplo, sensores y terminales de válvulas. Esto supone una comunicación continua...
© Festo SE & Co. KG
Sistema de manipulación en voladizo con ejes de accionamiento por husillo ELGT
Un sistema de manipulación en voladizo con ejes de accionamiento por husillo ELGT garantiza una carga y descarga dinámica y segura de las cámaras de proceso.
© Festo SE & Co. KG
Desgasificación, cámara de proceso
El núcleo de la aplicación es la cámara de proceso. Actuadores neumáticos y eléctricos manipulan lanzas huecas para la perforación de las celdas de batería. 
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Global
Desgasificación fiable en la producción de celdas de batería
La desgasificación y el sellado son procesos centrales en la producción de celdas de ...
Leer nota de prensa
La desgasificación y el sellado son procesos centrales en la producción de celdas de batería, que siguen directamente al contacto inicial de las celdas de batería con la tensión eléctrica. En estos procesos, las celdas de batería se perforan con lanzas y el formigas generado por el contacto se succiona. Los actuadores neumáticos y eléctricos de Festo se encargan de la manipulación y ...
© Festo SE & Co. KG
Martin Stadler, ViscoTec
Martin Stadler, gerente de ViscoTec