Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Para una integración sencilla en la aplicación, es posible combinar diferentes actuadores y cuerpos de válvula. Los módulos individuales de funcionamiento probado facilitan la sustitución del actuador en caso de una transformación o en el mantenimiento. El sistema de sellado patentado combina estanqueidad con una duración prolongada.
Montaje sencillo
Gracias a su novedosa interfaz entre los módulos es posible sustituir el actuador sin abrir la tubería. La sencilla separación de cuerpo de válvula y actuador facilita y acelera el montaje en la tubería. De este modo, en las zonas de la instalación de difícil acceso, los actuadores pueden colocarse en el cuerpo de la válvula al final de una tarea de montaje.
La junta del husillo está construida en forma de cartucho. Está compuesta por un manguito de acero inoxidable con empaquetadura angular y puede sustituirse de forma sencilla y segura sin herramientas especiales.
Materiales resistentes
La válvula de asiento inclinado VZXA consta del cuerpo de válvula de asiento inclinado, el actuador de émbolo o actuador de diafragma así como el indicador de posición. El cuerpo de la válvula de flujo optimizado es de acero inoxidable y está disponible en las anchuras nominales DN15 – DN65. La variante de conexión con unión roscada ya está disponible, mientras que las conexiones de fijación y soldadas según normas americanas y europeas aún se encuentran en proceso de planificación.
El actuador de acero inoxidable está disponible en tres tamaños así como con las funciones de mando NC (normalmente cerrada), NO (normalmente abierta) y DA (doble acción). La presión de funcionamiento máxima es de hasta 30 bar, según la anchura nominal. El indicador de posición óptico de gran tamaño forma parte del equipamiento de serie. Gracias a la cubierta transparente de poliétersulfona (PES), la válvula puede utilizarse sin problema en entornos químicos agresivos.
Bloques de válvulas en la industria de los neumáticos
Una interfaz adicional entre el actuador y la válvula de proceso permite equipar con válvulas de asiento inclinado VZXA un bloque fabricado por separado. Los bloques adaptados ahorran espacio, siendo así aptos para los lugares más angostos. Las posiciones de apertura y cierre pueden consultarse a través de los datos de proceso o mediante aviso mecánico. Los bloques también permiten la manipulación de flujos de varios medios como vapor de agua, nitrógeno o vacío.