Le générateur décentralisé de pression et de vide de Festo remporte des prix d'innovation et de design
Le PGVA est la solution tout-en-un pour générer de l'air filtré et régulé pour le contrôle du débit des liquides dans les appareils de laboratoire.
– Le nouveau générateur de pression/dépression PGVA de Festo a remporté l'or au concours IDEA ! des magazines Machine Design et Hydraulics & Pneumatics et l'argent au programme de prix d'ingénierie de conception LEAP du magazine Design World.
Le minuscule PGVA de Festo, à peine plus grand qu'un livre de poche (8x8x3 pouces), permet aux appareils de laboratoire automatisés de contrôler avec précision les liquides pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments vitaux et pour le dépistage rapide des échantillons. Ce générateur de pression/dépression est une solution tout-en-un. La pression est fournie par une pompe silencieuse de 50db et stockée dans des cellules de pression et de vide internes à 450 mbar de pression et de vide. L'air est filtré à une pureté de -0.001 µm. Le débit est asservi par un régulateur piézoélectrique rapide, silencieux et économe en énergie. La communication avec l'unité se fait par RS 232 ou TCP/IP.
Le PGVA a été élu par les lecteurs de Machine Design et Hydraulics & Pneumatics comme lauréat du prix Gold dans la catégorie contrôle du mouvement (débit). Un panel de juges externes du magazine Design World a décerné le prix Argent au PGVA dans la catégorie pneumatique.
Pour plus d'informations sur les solutions de Sciences de la vie Festo - distribution de liquides,contrôle des gaz, manipulation et préhension de flacons - envoyez un courriel à lab.automation.us@festo.com et visitez le site Festo Automatisation de laboratoire. Visitez Biotech, Pharmaceuticals, and Cosmetics Automation pour des informations sur tout ce qui concerne les vannes de process, le contrôle des gaz et les solutions de l'industrie 4.0. Le numéro d'information générale de Festo est le 800-993-3786.
Festo en un coup d’œil
Festo, premier fournisseur mondial de technologies d'automatisation et de formation technique, déploie ses produits et services pour relever les défis de la numérisation et de la production intelligente. Fondée en 1925, l'entreprise familiale basée à Esslingen, en Allemagne, répond à un large éventail de besoins en matière de solutions avancées pour l'automatisation des usines et des processus. Au Canada, Festo soutient l'industrie canadienne depuis près de 50 ans, élevant continuellement l'état de la fabrication dans ce pays avec des produits innovants, des solutions de contrôle de mouvement optimisées et un support inégalé. Dans le monde entier, quelque 300 000 clients font confiance aux produits et à la technologie d'entraînement pneumatique et électrique de l'entreprise. En outre, Festo Didactic fournit des équipements de formation de pointe et des programmes éducatifs aux entreprises industrielles et aux établissements d'enseignement, soit environ 56 000 clients dans le monde. Le groupe Festo a enregistré un chiffre d'affaires de 3,65 milliards d'euros au cours de l'exercice 2023 et est représenté dans le monde entier sur 250 sites avec environ 20 600 employés. Environ 7,7 % de son chiffre d'affaires annuel est investi dans la recherche et le développement.