Festo présente ses pinces parallèles, angulaires et radiales les plus compactes
Conçues pour les machines actuelles à faible encombrement d'aujourd'hui, la pince DHPC et ses variantes offrent au constructeur de machines et au client final une grande latitude en termes d‘options de montage en plus de fentes et de rainures en T et en C pour les capteurs. Les pinces offrent trois options d'emplacement d'alimentation en air, deux conceptions de doigts supplémentaires et des unités à longue course et avec couverture anti-poussière. Festo a renforcé les doigts des pinces pour augmenter la durée de vie et réduire la déformation. Les trous de goupille de positionnement garantissent que les pinces de rechange sont montées dans la position précise de la pince qu'elles remplacent. Des variantes à double effet, à simple effet, normalement ouvertes et normalement fermées sont disponibles. Les tailles les plus courantes des pinces parallèles DHPC sont en stock et prêtes à être expédiées.
Pour plus d'informations sur les nouvelles pinces et les avantages de travailler au sein de l'écosystème Festo, l'écosystème qui permet de réduire les frais d'ingénierie, de réduire les délais de mise sur le marché et de bénéficier d'une connectivité transparente, visitez festo.com.
Festo is a leading manufacturer of pneumatic and electromechanical systems, components, and controls for process and industrial automation. For 100 years with more than 50 in the U.S., Festo Corporation has continuously elevated the state of manufacturing with innovations and optimized motion control solutions that deliver higher performing, more profitable automated manufacturing and processing equipment. Through advanced technical and industrial education, Festo Didactic Learning Systems and its partners prepare workers for current and future manufacturing technologies.