2023/03/16
ID: 2250

Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations

Vanne à siège incliné modulaire VZXA – adaptable individuellement

Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des modules individuels testés en fonction simplifient le remplacement des actionneurs lors de la conversion ou de la maintenance. Le système d'étanchéité breveté garantit qu'il est à la fois étanche et durable.

 

Installation simplifiée

L'interface unique entre les modules signifie que les actionneurs peuvent être remplacés sans ouvrir la tuyauterie. La séparation simple des corps de vanne et des actionneurs facilite et accélère l'installation des vannes dans les conduites. Ainsi, dans les zones difficiles d'accès, les actionneurs peuvent être montés sur le corps de vanne à l'issue d'une opération de montage.

Le joint de broche se présente sous la forme d'une cartouche. Il se compose d'un manchon en acier inoxydable avec un joint d'étanchéité à chevrons préchargé et peut donc être remplacé simplement et en toute sécurité sans avoir besoin d'un outil spécial.

 

Matériaux robustes

La vanne à siège incliné VZXA comprend un corps de vanne à siège incliné, un entraînement à piston ou à membrane et un indicateur de position visuel. Le corps de vanne à débit optimisé en acier inoxydable est disponible dans les diamètres nominaux DN15 – DN65. La variante avec raccord fileté est disponible ; Des raccords clamps et des embouts à souder conformes aux normes américaines et européennes sont prévus.

L'actionneur en acier inoxydable est disponible en trois tailles et avec les fonctions de commande NC (normalement fermé), NO (normalement ouvert) et DA (double effet). La pression de service maximale, en fonction du diamètre nominal, est de 30 bar maximum. Le grand indicateur de position visuel est monté en standard. Grâce au couvercle transparent en polyéthersulfone (PES), l'utilisation de la vanne dans des environnements chimiquement agressifs ne pose aucun problème.

 

Blocs de soupapes dans l'industrie du pneu

L'interface supplémentaire entre l'actionneur et la vanne de process permet d'équiper un bloc personnalisé de vannes à siège incliné VZXA. Les blocs personnalisés économisent de l'espace et peuvent donc être installés dans des espaces très restreints. Les positions ouvertes/fermées peuvent être détectées à l'aide de données de processus ou d'un retour mécanique. Les blocs permettent également de gérer des flux de plusieurs fluides tels que la vapeur, l'azote ou le vide.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.