Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré sont parfaits pour être combinés dans des systèmes de porte-à-faux 2D et 3D. Développés pour des applications dans l'industrie électronique, dans les applications de bureau et dans la fabrication de batteries, ils sont ouverts aux servomoteurs Festo ainsi qu'à de nombreux autres fournisseurs, notamment ceux basés en Asie.
La capacité de charge élevée et la rigidité fournies par le double guide intégré et les connecteurs robustes rendent l'axe à vis ELGT idéal pour des charges utiles élevées et des courses allant jusqu'à 1400 mm. En tant que système en porte-à-faux 3D, il peut transporter jusqu'à 20 kg à des vitesses allant jusqu'à 0,5 m/s. Avec une teneur en cuivre et en zinc inférieure à 1 %, l'axe est parfaitement adapté pour une utilisation dans les systèmes d'assemblage dans la fabrication de batteries ou dans la manipulation de petites pièces.
L'axe à vis devient encore plus économique lorsqu'il est combiné avec les axes ELGC ou le mini chariot EGSC, tous deux de Festo, en tant qu'axe Z pour les mouvements verticaux dans les systèmes de manipulation. Les kits d'adaptateurs compatibles pour tous les servomoteurs Festo, ainsi que de nombreux fournisseurs de moteurs asiatiques et européens, et le kit d'adaptateurs pour capteurs opto-électriques que l'on trouve couramment sur le marché en Asie, par exemple d'Omron, facilitent l'installation. La détection de position est économique et facile à l'aide de capteurs de proximité inductifs.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.