© Festo SE & Co. KG
2024/01/08
|
Canada, Etats-Unis
Festo Introduces a Competitively Priced Long-Stroke Parallel Gripper
From recently completed production lines, Festo introduces the DHPL, a new generation of competitively priced ...
Lire le communiqué de presse
From recently completed production lines, Festo introduces the DHPL, a new generation of competitively priced long-stroke grippers that offers a host of advantages for high load and torque applications. The DHPL is interchangeable with competitive long-stroke grippers. It provides the added benefits of lighter weight, higher precision, and no maintenance. The new long-stroke gripper is ideal for stacking boxes, gripping plates and shaped parts, and ...
© Festo SE & Co. KG
DHPL
The DHPL is a new generation of competitively priced long-stroke grippers that offers a host of advantages for high load and torque applications.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/28
|
Canada, Etats-Unis
Festo Announces the Launch of Electeo: A New Web-Based Electronics Training ...
Electeo is built to streamline electronics skills development in universities, vocational and technical ...
Lire le communiqué de presse
Electeo is built to streamline electronics skills development in universities, vocational and technical schools  Turnkey for achieving a modern electronics lab with digital tools Compatible with a wide range of devices and operating systems Supports electronics concepts in mechatronics, automation, and instrumentation and control, plus more.
Electeo
A New Web-Based Electronics Training System
© Festo SE & Co. KG
2023/12/06
|
Canada, Etats-Unis
Festo lance une pince plate parallèle de petite taille pour les applications ...
Grâce aux innovations de fabrication réalisées sur une nouvelle ligne de production, la ...
Lire le communiqué de presse
Grâce aux innovations de fabrication réalisées sur une nouvelle ligne de production, la pince plate parallèle de petite taille HPPF de Festo offre une grande force dans les espaces restreints tout en étant très abordable. La pince HPPF varie de 19 mm à 41 mm parmi ses quatre tailles de 8, 12, 16 et 20. La pince couvre une large gamme de longueurs de course, des courses ...
© Festo SE & Co. KG
2023/11/15
|
Canada, Etats-Unis
Festo présente ses pinces parallèles, angulaires et radiales les plus compactes
Directement de ses lignes de production récemment achevées, Festo présente une nouvelle ...
Lire le communiqué de presse
Directement de ses lignes de production récemment achevées, Festo présente une nouvelle génération de pinces compactes à des prix compétitifs, qui offrent une multitude d'avantages pour l'électronique de précision et l'assemblage de petites pièces. La pince parallèle DHPC offre une précision de répétition de ≤ 0,01 mm, tandis que ...
© Festo SE & Co. KG
DHPC
La nouvelle pince parallèle DHPC de Festo est interchangeable avec les pinces concurrentes et offre les avantages supplémentaires d'une taille plus petite, d'une force de préhension plus élevée, d'une longue durée de vie et d'une...
© Festo SE & Co. KG
2023/11/02
|
Canada, Mexique, Etats-Unis
L'initiative de Festo vise à transformer la construction de machines ...
L’initiative Power Up de Festo pour les constructeurs de machines pour le secteur de l’alimentation ...
Lire le communiqué de presse
L’initiative Power Up de Festo pour les constructeurs de machines pour le secteur de l’alimentation et des boissons vise à stimuler l'adoption efficace de l'automatisation électrique et, ce faisant, à soutenir le développement de la prochaine génération de machines compactes, flexibles, économes en énergie et riches en données.