Image
Owner
Festo SE & Co. KG
ID: 3871

Un outil de sélection permet d'économiser et de réduire les émissions de CO₂.

Un logiciel aide à choisir entre l'électrique et le pneumatique.
Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et, en même temps, de protéger le climat. Alors comment les utilisateurs peuvent-ils trouver la bonne technologie qui leur permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone à long terme ? Le nouveau guide CO₂ & TCO de Festo aide les fabricants de machines et de systèmes à faire leur choix.

L'outil en ligne de Festo permettant de comparer les technologies d'automatisation électriques et pneumatiques aide les utilisateurs à trouver la bonne technologie d'entraînement et à réduire simultanément les émissions de CO₂ et le coût total de possession (TCO). Lorsque la bonne technologie d'entraînement est choisie, les machines et les systèmes consomment moins d'énergie en fonctionnement et réduisent durablement leur empreinte CO₂.
 

Pneumatique et électrique

Le guide CO₂ & TCO montre la quantité d'énergie que les différents produits d'automatisation consomment en fonctionnement et comment cela influence le TCO. Les utilisateurs saisissent simplement les paramètres de l'application et, en un rien de temps, le logiciel crée et visualise des suggestions durables et efficaces en énergie pour la tâche de mouvement à partir du portefeuille de produits d'automatisation de Festo. Dans le cadre de ce processus, il compare également les applications pneumatiques et électriques.

 

Les informations affichées comprennent les émissions annuelles de CO₂ ainsi que les coûts d'approvisionnement et de TCO pour chaque solution. Sur la base de ces informations, les fabricants de machines et de systèmes peuvent décider eux-mêmes des paramètres les plus importants pour eux et de la technologie d'entraînement à choisir.

À propos de Festo

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,33 milliards d'euros en 2025. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

Guide CO₂ & TCO
Enfin de la clarté : le Guide CO₂ & TCO de Festo aide les utilisateurs à choisir la bonne technologie d'entraînement et, ce faisant, à économiser de l'argent et de l'énergie et à réduire les émissions de CO₂.
Personne de contact
Christopher
Haug
Downloads