Il valore dei dati per ridurre interruzioni e scarti
Le applicazioni Festo AX Industrial offrono una soluzione standardizzata, intuitiva e pronta all'uso per ottimizzare le prestazioni dei componenti, garantendo maggiore trasparenza, disponibilità e qualità. Attualmente, sono disponibili due applicazioni Festo AX Industrial, con l'introduzione di altre due prevista nei prossimi mesi.
L'app **AX Data Access** consente l'accesso ai dati MQTT delle componenti Festo, integrandosi anche con Siemens Industrial Edge (IE).
L'app **AX Motion Insights Pneumatic** è progettata per monitorare e rilevare malfunzionamenti nei dispositivi pneumatici, facilitando un rapido intervento per la risoluzione dei problemi.
A breve, sarà disponibile l'app **AX Motion Insights Electric**, che completerà l'offerta monitorando i malfunzionamenti dei dispositivi elettrici.
Inoltre, l'app **AX Energy Insights** si concentrerà sul monitoraggio del consumo energetico, segnalando eventuali anomalie e permettendo l'identificazione di aree di miglioramento per l'efficienza energetica, con l'adozione di misure correttive tempestive.
**Sicurezza e Risparmio di Tempo**
Le applicazioni Festo AX offrono numerosi vantaggi, non richiedendo competenze specifiche in intelligenza artificiale e garantendo un'esperienza sicura e accessibile a tutti. Esse forniscono anche un notevole risparmio di tempo, consentendo agli operatori di visualizzare rapidamente i dati tramite dashboard e report intuitivi.
Progettate per una compatibilità a lungo termine, queste applicazioni facilitano l'integrazione dei dati in sistemi di terze parti. Sono completamente digitali e offrono una connessione diretta con **AX Smartenance**, ottimizzando la gestione della manutenzione. Questo approccio consente di eseguire riparazioni o sostituzioni anticipate durante le manutenzioni programmate, riducendo il rischio di inattività imprevista.
Quando emergono richieste specifiche e si dispone delle competenze necessarie, Festo crea pacchetti di soluzioni, spesso complessi, basati sull'intelligenza artificiale. Queste soluzioni possono essere rapidamente adattate a macchine e impianti, offrendo vantaggi come l'aumento dell'efficienza nei processi produttivi, la riduzione dei tempi di fermo e dei costi energetici, oltre a un miglioramento della qualità e della produttività complessiva (OEE).
**Dall'Individuazione degli Errori alla Risoluzione**
Festo AX Smartenance è un software progettato per rendere la manutenzione e la gestione degli impianti più efficienti, contribuendo a ridurre i costi. Utilizzato con successo da numerosi clienti, offre funzionalità avanzate, inclusa l'integrazione con SAP S4-HANA, che sincronizza l'utilizzo delle macchine e la gestione degli incidenti, facilitando la gestione dei pezzi di ricambio. In questo modo, tutte le informazioni rilevanti sono disponibili in loco, permettendo un accesso rapido e intuitivo a componenti Festo, documentazione e ricambi.
**Trasformazione Industriale**
Industrie e settori stanno vivendo un cambiamento profondo, che ha un impatto significativo sugli ambienti di produzione, sui processi e sulle catene di approvvigionamento. I principali fattori di questo cambiamento includono lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione e la necessità di ridurre le emissioni di CO2. Attraverso la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, Festo propone soluzioni innovative per una fabbrica del futuro, più efficiente e sostenibile, promuovendo un'economia circolare a impatto zero sul clima.
**App World**
Nel contesto produttivo, i macchinari generano una grande quantità di dati. Grazie all'intelligenza artificiale, questi dati vengono trasformati in informazioni utili, evidenziando potenziali di ottimizzazione concreti.
**AX Intelligence**
Con la soluzione Festo AX Industrial Intelligence, i tempi di inattività non pianificati sono stati ridotti fino al 25%, e sono state registrate riduzioni del 20% in centinaia di applicazioni presso i clienti.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.