This content was translated automatically.
一站式卫生级设计电气整体解决方案
该解决方案的独特优势在于其整体设计理念:EMMH与EPRF配合适配的电机线缆,共同构成由单一供应商开发的、采用卫生设计理念的电机、线缆和驱动器一体化完整解决方案。 用户因此可受益于高度协调的组件、贯穿始终的系统集成以及极高的运行安全性。凭借这款全新的卫生设计解决方案,Festo助力机械制造商和设备运营商构建高效、可靠且符合卫生标准的生产流程。
凡是对于卫生、可清洁性和耐腐蚀性要求极高的场合,由 EPRF 电动缸和 EMMH 伺服电机组成的不锈钢组合正是理想之选。 这两款组件均专为卫生要求严苛的生产环境而开发,其采用316L级不锈钢外壳并具备IP69K防护等级,可满足食品应用及其他恶劣环境中苛刻清洗工艺的要求。
高速运行与宽广的温度范围
该电动缸以1 m/s的运行速度跻身市场最快之列。从-10 °C到+60 °C的极端低温和高温环境均对其驱动性能毫无影响。 EPRF 电动缸凭借其光滑、易于清洁的设计、高耐腐蚀性以及灵活的集成方案而备受青睐。与 EMMH 不锈钢伺服电机相结合,可形成一款集精度、动态性能和可靠性于一体的高性能驱动系统。 这些经过精密匹配的组件不仅使安装变得简单,还大大降低了工程设计工作量。
费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。