© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Globale
Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella tecnica del patch clamping
Con il VTEP, è possibile implementare applicazioni come il patch clamping delle cellule umane, utilizzando pressione e vuoto.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo nella produzione di batterie
Il VTEP è adatto per il controllo del nastro delle pellicole delle batterie.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - utilizzo in fotolitografia
Valvole come il VTEP vengono utilizzate come pilota per le valvole dei fluidi. Nella fotolitografia, ad esempio, è necessario applicare con precisione uno strato resistente alla luce sui wafer. Una funzione di aspirazione evita che eccesso di...
© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Unità di valvole proporzionale VTEP
Molto compatto: 10 canali di lavoro su una larghezza totale inferiore ai 120 mm.
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 1
Festo developed an AI robot solution for Würth that efficiently handles heavy parts and various objects in particular, thus significantly reducing the workload on employees and increasing efficiency in operations.
Italian translation unavailable for Festo Experience Center Esslingen 3.
Italian translation unavailable for Festo Experience Center Esslingen 2.