Op SEMICON Europa 2026 laat Festo zien hoe wafers efficiënt, nauwkeurig en procesveilig door de halfgeleiderproductie kunnen worden vervoerd. Een gekoppelde demonstratie-installatie toont de volledige workflow, van de FOUP via de uitlijning van de wafers tot de verdere verwerking in natchemische of vacuümgebaseerde toepassingen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/11/06 | Wereldwijd Naadloze wafer-handlingprocessen voor meer ... Op SEMICON Europa 2026 laat Festo zien hoe wafers efficiënt, nauwkeurig en procesveilig door de ... Persbericht lezen
Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal, biedt Festo nu een krachtige elektrische aandrijfoplossing voor de voedingsmiddelen-, verpakkings- en farmaceutische industrie. Samen met de bijpassende motorkabel vormen de motor, de kabel en de aandrijving een volledig op elkaar afgestemde totaaloplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Wereldwijd Complete elektrische oplossing in hygiënisch ... Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal ... Persbericht lezen
Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ongeveer 30% per jaar toenemen. Tegelijkertijd veranderen de productieprocessen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Terwijl semi-geautomatiseerde productieprocessen de traditionele autofabricage met verbrandingsmotoren tot nu toe domineerden, ontwikkelt de productie van batterijcellen en elektromotoren zich steeds meer tot volledig geautomatiseerde productieprocessen. Als toonaangevende fabrikant van automatiseringstechnologie heeft Festo... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Alles onder controle, van batterijcellen tot ... Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ... Persbericht lezen
Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar verpakkingsmateriaal, laag energieverbruik, hoge snelheid en ergonomie bewijst het CABLIblue 870 kaart-naar-kaart blistersysteem een echte trendsetter te zijn. Het gebruik van elektrische automatiseringstechnologie van Festo verhoogt de duurzaamheid en efficiëntie in deze toepassing enorm. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Wereldwijd Hoe verpakkingsmachines duurzamer en efficiënter ... Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar ... Persbericht lezen
2026/11/06 | Wereldwijd Semicon Europa 2026 Semicon Europa is het grootste Europese elektronica-platform dat marktleiders uit de gehele ontwerp- en productieketen ... Persberichten (2) Afbeeldingen (4) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/05/29 | Wereldwijd De batterijbeurs Europa 2026 Bezoek Festo op de beurs in Stuttgart in hal 3 op stand E10 Persberichten (4) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Wereldwijd Interpack 2026 7. tot 13 mei 2026, Messe Düsseldorf Persberichten (7) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Wereldwijd LogiMAT 2026 24. - 26 maart 2026, Messe Stuttgart. U bent van harte uitgenodigd om de Festo stand te bezoeken: Hal 3, Stand 3D29. Persberichten (3) Afbeeldingen (5) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG