Mondelez NL 3
Dankzij keuze voor elektrische aandrijvingen kunnen smakenmixen probleemloos variëren.
Mondelez_Image 2
Dual Festo ELGA timing belt shafts and ESBF electric cylinders direct the filling conveyor in the correct direction to fill the pallet bins evenly.
Mondelez NL 1
Bob Aerts (Engineering Mondelez) samen met Johan De Pauw (Sales Engineer Festo) bij het nieuwe vulsysteem
© Festo SE & Co. KG
2023/11/14
|
Ierland, Groot-Brittannië
New electric parallel gripper from Festo
Modern manufacturing requires handling solutions capable of managing product diversity, shorter product life ...
Persbericht lezen
Modern manufacturing requires handling solutions capable of managing product diversity, shorter product life cycles and growing levels of product customisation. The HEPP electric gripper from Festo addresses this need for greater flexibility in the gripping of multiple workpieces with adaptable stroke lengths and gripping forces.
© Festo SE & Co. KG
HEPP electric parallell gripper
Compact, simple, precise: the powerful HEPP electric gripper from Festo.
2023/10/26
|
Ierland, Groot-Brittannië
Festo pneumatics expertise helps Cerulean achieve 90% energy efficiency ...
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. ...
Persbericht lezen
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. So, when packaging machinery specialist Cerulean decided to redesign its highly successful FPS-1 tube packer, high energy efficiency and reduced total cost of ownership (TCO) became key design requirements.
Cerulean 2
Energy consumption comparison: new FPS120s tube packer (average consumption 7.90 l/min) versus old FPS-1 model (94.89 l/min)
Cerulean 1
The new, energy efficient Cerulean FPS120s tube packing machine
2023/10/11
|
België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
De nieuwe CMMT-ST-MP van Festo
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of ...
Persbericht lezen
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of servomotorregelaar. Deze nieuwe, ‘extra lage-spanning’, servoregelaar is namelijk geschikt voor  positioneertoepassingen zowel in gesloten  in open regelkring (m.a.w. met of zonder encoder). Omdat servomotorregelaars voorheen alleen closed-loop werden gebruikt, wordt hiermee het gat tussen stappenmotor- en servomotorbesturingen ...
CMMT-ST
Stappen- of servomotorregelaar? De nieuwe CMMT-ST-MP van Festo biedt het beste van beide werelden.