Festo ontwikkelt AI-robotoplossing voor logistiek centrum in Würth
De hoofdlocatie van de Würth Group is gelegen in Künzelsau. Hier bevinden zich in het logistieke centrum verschillende eindverpakkingsstations waar medewerkers producten die worden aangevoerd op trays, gereed maken voor verzending. Würth heeft ongeveer 1.000.000 producten in zijn portfolio – variërend van kleine en lichte producten tot zeer zware onderdelen. En juist het handelen van deze zware onderdelen is zeer belastend voor medewerkers.
Softwareoplossing op maat
Om die reden wil Würth de ‘GripperAI’-software van Festo testen waarmee robots onderdelen met een gewicht tot 20 kg kunnen handelen. De afdeling Advanced Development Analytics and Control van de R&D afdeling van Festo heeft ruim twee jaar aan het project gewerkt: “We hebben in ons laboratorium de sorteerbanden van Würth nagebouwd om zo de verschillende mogelijkheden van de robot optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om de selectie van objectafhankelijk grijpers, het pakken van willekeurige voorwerpen, het inpakken van verzenddozen en de handling van de dozen en trays", zegt Jan Seyler, hoofd van Advanced Development Analytics and Control.
Met behulp van een geïntegreerde camera ‘kijkt’ de robot naar het type object, de vorm en het oppervlak. Op basis daarvan kiest hij uit het gereedschapsstation in de robotcel het beste gereedschap voor de handeling van dit product. Hierbij heeft hij onder meer de keuze uit grijpers die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld en voorzien zijn van zuignappen uit het Festo portfolio. De Festo GripperAI-oplossing kan vrijwel alles pakken wat hij voor zich krijgt – mits de grijper en robot hiervoor geschikt zijn.
Het prototype biedt de beloofde voordelen: het ontlast de Würth medewerkers bij het handelen van zware onderdelen en verhoogt gelijktijdig de efficiëntie van de werkzaamheden. "Een ander voordeel van de Festo-oplossing is dat er geen les of training voor nodig is. Doe het gewoon, ga gewoon aan de slag. Het werkt ook met elke robot en vision systeem, waardoor we flexibel zijn in de keuze van partners", zegt Roland Schneider, hoofd van de technische afdeling van Würth. Voor Festo betekent het de ultieme manier om de oplossing te testen in een groot logistiek centrum en de bijbehorende training te ontwikkelen.
Succesvolle inzet
De robotcel is sinds voorjaar 2023 bij Würth naar tevredenheid in gebruik en is op alle lijnen in te zetten. Toekomstige optimalisatiestappen richten zich op een hogere snelheid, betere verpakking en optimalisatie van het totale proces. Johannes Scheuermann, hoofd voorraadbeheer bij Würth: " We zijn ervan overtuigd dat dit project ons in staat zal stellen onze logistieke processen aanzienlijk te verbeteren en verdere groei mogelijk te maken. Zelfs in moeilijke tijden waarin er een tekort is aan geschoolde arbeidskrachten."
Festo is een wereldleider in automatiseringstechnologie en stelt internationale normen voor industriële automatisering en technisch onderwijs. Het bedrijf levert pneumatische en elektrische automatiseringsoplossingen voor fabrieks- en procesautomatisering in een breed scala aan industrieën.
Digitalisering, kunstmatige intelligentie en de snelgroeiende LifeTech-sector, waaronder medische technologie en laboratoriumautomatisering, worden steeds belangrijkere innovatiegebieden voor Festo. Duurzaamheid, het verminderen van de CO2-voetafdruk, digitaal leren, innovatie, prestaties en snelheid zijn belangrijke drijfveren voor de toekomst van het bedrijf.
De producten en diensten van Festo zijn beschikbaar in 176 landen. Met ongeveer 20.600 medewerkers in meer dan 250 vestigingen in ongeveer 60 landen behaalde het bedrijf in 2025 een omzet van €3,33 miljard. Meer dan 8% hiervan wordt herinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, en als leerbedrijf wordt 1,5% van de omzet geïnvesteerd in basis- en verdere training.
Festo Didactic, de technische onderwijs- en trainingsafdeling van het bedrijf, is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van technische trainingsoplossingen en biedt uitgebreide digitale en fysieke leeromgevingen voor de ontwikkeling van industriële vaardigheden.
www.festo.com