Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen, zeigt Festo auf der SEMICON Europa 2026. Eine vernetzte Demonstrationsanlage bildet den kompletten Workflow vom FOUP über die Wafer-Ausrichtung bis zur Weiterverarbeitung in nasschemischen oder vakuumbasierten Anwendungen ab. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Durchgängige Wafer-Handling-Prozesse für mehr ... Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen ... Pressemitteilung lesen
Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum 2Nm GPU/KI-Beschleuniger, erhöhen den Druck auf Fabs und OEMs, Ihre Anlagen wirtschaftlich und mit hoher Prozessstabilität und Wiederholgenauigkeit zu betreiben. Mit Lösungen auf Basis von Controlled Pneumatics, einer neuen Generation digital geregelter Pneumatiktechnologie, unterstützt Festo Maschinenbauer und Hersteller von Halbleitern dabei, die Prozessstabilität zu optimieren und dabei die eingesetzten Medien und den Energieverbrauch zu... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Digitale Präzision für höhere Wafer-Ausbeute Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum ... Pressemitteilung lesen
Festo, einer der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik, integriert die Eichenberger Gewinde AG aus Burg in der Schweiz zum 1. April 2026 vollständig. Zukünftig firmiert das Schweizer Unternehmen als „Festo Gewindetriebe AG“. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 31.03.2026 | Global Aus Eichenberger wird Festo Festo, einer der weltweit führenden Hersteller von Automatisierungstechnik, integriert die ... Pressemitteilung lesen
06.11.2026 | Global Semicon Europa 2026 Die Semicon Europa ist die größte europäische Elektronikplattform, die Branchenführer aus der gesamten Design- und ... Pressemitteilungen (2) Bilder (4) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
29.05.2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Besuchen Sie Festo auf der Messe Stuttgart in Halle 3 am Stand E10 Pressemitteilungen (4) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.11.2025 | Global Großbritannien Productronica 2025 Weltleitmesse fürEntwicklung und Fertigung von Elektronik Pressemitteilungen (5) Bilder (9) Pressemappen ansehen Bild Sebastian Resch Photography
07.11.2024 | Global SPS 2024 - der Automatisierungsgipfel in Nürnberg ... Die SPS vom 12. – 14.11.2024 in Nürnberg gilt als Highlight-Event und Taktgeber der Automatisierungsbranche. Mit ihrer ... Pressemitteilungen (7) Bilder (11) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG