Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Flexible Schnittstellen im Anlagenbau Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme ... Pressemitteilung lesen
Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) sind Megatrends, die auch bei der Reifenherstellung große Einsparpotenziale bieten können. Dabei können Algorithmen des maschinellen Lernens dezentral implementiert werden, beispielsweise on edge, also am konkret zu überwachenden Modul. Mit diesen Algorithmen detektiert beispielsweise die KI-Software Festo AX Anomalien an Reifenaufbaumaschinen oder in Heizpressen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Reifen: Heizpressen mit KI optimieren Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) sind Megatrends, die auch bei der Reifenherstellung ... Pressemitteilung lesen
17.03.2023 | Global Tire Technology Expo 2023 21.-23. März 2023 Pressemitteilungen (3) Bilder (8) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
17.05.2022 | Global Tire Technology Expo 2022 18.-20. Mai 2022 Pressemitteilungen (3) Bilder (10) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG