© Festo SE & Co. KG
07.08.2020
|
Irland, Großbritannien
Festo Motion Terminal and AI driven Dashboards
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in ...
Pressemitteilung lesen
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in process automation at every phase of a plant's lifecycle. Industrial automation specialist Festo already offers a digital field device, the VTEM Motion Terminal, and Festo Dashboards are available that visualise plant conditions, indicating that AI is becoming a reality in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Antriebe mit dezentraler Steuerung
Die Stellungsreglerfunktion in einer dezentralen Steuerungseinheit, also nicht direkt am oder im Antrieb, eröffnet neue Horizonte bis hin zur Anwendung künstlicher Intelligenz.
© Festo SE & Co. KG
Dashboards in der Prozessautomatisierung
Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen und notwendige Maßnahmen vor einem Anlagenausfall starten – die Dashboards von Festo machen dies möglich.
© Festo SE & Co. KG
Automatisierungsplattform CPX
Integriert die gesamte elektrische und pneumatische Steuerungskette: die Automatisierungsplattform CPX.
© Festo SE & Co. KG
16.03.2023
|
Global
Flexible Schnittstellen im Anlagenbau
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die ...
Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen.