© Festo SE & Co. KG
07.04.2021
|
Global
Kompakte vielseitige Kraftpakete
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo machen alle drei Betriebsarten möglich. Die kompakten Kraftpakete dosieren und asperieren kleine Mengen mit hoher Präzision. Dank hoher Leistungsdichte in punkto Druck und Nennweite eignen sie sich auch zur Steuerung des Flüssigkeitsstroms wie beispielsweise in Kanalplatten.
© Festo SE & Co. KG
Magnetventile VYKA, VYKB und VZDB
Dosieren, Aspirieren oder Continuous Flow – die mediengetrennten Ventile VYKA, VYKB und VZDB von Festo machen alle drei Betriebsarten möglich.
© Festo SE & Co. KG
23.03.2021
|
Global
Verrohren war gestern
Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter ...
Pressemitteilung lesen
Die pneumatischen Erweiterungsmodule VTOP von Festo ermöglichen den individuellen Aufbau kompletter Regelungslösungen in Kombination mit einem Stellungsregler und verzichten dabei komplett auf externe, leckageanfällige Verrohrungen. Im Vergleich zu diesen konventionellen Lösungen sind mit VTOP Kosteneinsparungen von bis zu 30 % möglich. Dabei erfordert die Installation nur einen Bruchteil der Zeit.
© Festo SE & Co. KG
Stellungsregler CMSH auf Linearantrieb mit VTOP
VTOP ist geeignet für Linearantriebe und ermöglicht über eine Schnittstelle nach VDI/VDE3847-2 den einfachen Aufbau eines Stellungsreglers.
© Festo SE & Co. KG
VTOP pneumatische Erweiterungsmodule
Individuell nach Bedarf kombinierbar: die pneumatischen Erweiterungsmodule des VTOP mit Volumenverstärker, Failsafe und Filterregelventil.
© Festo SE & Co. KG
23.03.2021
|
Global
Positionierung und SIL: es wächst zusammen, was zusammengehört
Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig und verlangt nach leistungsfähigen Stellungsreglern für Prozessventile. Für den zuverlässigen Betrieb sind umfangreiche Diagnosemöglichkeiten wie beispielsweise ein druckgestützter Partial Stroke-Test heutzutage unerlässlich. Daher ist der neue Stellungsregler CMSH von Festo für einfach- und ...
© Festo SE & Co. KG
CMSH Stellungsregler
Der neue 2-Leiter-Stellungsregler CMSH mit HART-Kommunikation von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Stellungsregler CMSH auf Schwenkantrieb mit VTOP
Einfache und sichere Installation des CMSH auf dem Antrieb mit VTOP mit integrierter Luftführung nach VDE/VDI 3847-2. Damit ist keine externe Verrohrung notwendig und die Leckageanfälligkeit vermindert sich deutlich.
Deutsch translation unavailable for Festo Achieves a Critical Mass of Life Science Automation Products For COVID-19 Diagnostic Equipment.