Mehrwert aus Daten reduziert Stillstände und Ausschuss
Standardisiert, einfach und sofort betriebsbereit: Mit den Festo AX Industrial Apps lassen sich Komponenten im Sinne von Transparenz, Verfügbarkeit, Leistung und Qualität optimieren. Sind die technischen Voraussetzungen gegeben, ist auch ein Retrofit möglich. Zwei Festo AX Industrial Apps sind schon verfügbar, zwei weitere kommen in den nächsten Monaten: Dabei schafft die App AX Data Access MQTT-Datenzugriff auf Festo Komponenten, verfügbar auch für Siemens Industrial Edge (IE). AX Motion Insights Pneumatic erkennt Störungen an pneumatischen Antrieben. In Kürze ergänzt AX Motion Insights Electric das Portfolio um Störungen an elektrischen Antrieben zu erkennen. Die vierte App im Bunde, AX Energy Insights meldet Abweichungen im Energieverbrauch.
Sicherheit und Zeitersparnis
Gemeinsam bieten die Apps viele Vorteile wie Sicherheit, denn sie sind ohne KI-Kenntnisse einfach in Betrieb zu nehmen. Außerdem sparen sie Zeit, denn Anlagenbetreiber erhalten einen schnellen Überblick über die Daten durch intuitive Dashboards und Reports. Sie sind langfristig kompatibel und gewähren eine einfache Datenintegration in Drittsysteme. Zusätzlich sind sie vollständig digital und bieten eine direkte Verbindung zu AX Smartenance für ein digitales Wartungsmanagement. So kann prädiktiv im Rahmen einer geplanten Instandhaltung ein entsprechendes Bauteil frühzeitig repariert oder ausgetauscht und ungeplante Stillstandszeiten vermieden werden.
Lösungspakete entstehen immer dann, wenn viele ähnliche Anfragen bearbeitet wurden und das Know-how für diese meist komplexen Lösungen vorliegt. So hat Festo für eine Vielzahl von Anforderungen KI-Lösungen geschaffen, die für Maschinen und Anlagen schnell adaptiert werden können. Festo AX Solutions bieten Vorteile wie die Effizienzsteigerung der Produktionsprozesse beispielsweise beim Verpacken, Nieten, Kleben oder Schweißen im Automobil-Karosseriebau. Sie reduzieren Stillstände und Energiekosten. Gleichzeitig erhöhen sie Qualität und Produktivität (OEE).
Von Fehler erkennen bis Fehler beheben
Festo AX Smartenance ist eine Software, die herstellerunabhängig Wartung und Instandhaltung von Anlagen effizienter macht und Kosten reduziert – schnell, papierlos, durchgängig. AX Smartenance ist bereits bei vielen unterschiedlichen Kunden erfolgreich im Einsatz. Jetzt kommen starke Funktionen hinzu: Die SAP S4-HANA-Schnittstelle synchronisiert Maschinen und Störfallmanagement aus SAP-Systemen mit AX Smartenance. Diese Lösung mit SAP ist sehr einfach zu bedienen. Das Ersatzteilmanagement ordnet Ersatzteile den Maschinen und Störfällen zu. Damit sind alle wichtigen Informationen vor Ort und mobil verfügbar. Mit dem neuen Service-Modul lassen sich alle Festo Komponenten einfach, intuitiv und schnell finden – mit dazugehörigen Dokumenten, Ersatzteilen und Infos. Eine manuelle Dokumentation wird überflüssig, langwieriges Suchen entfällt. Das Service-Modul ist in AX Smartenance integriert und ohne Anmeldung sofort nutzbar.
Industrielle Transformation
Ganze Industriezweige und Branchen befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Das hat massive Auswirkungen auf Produktionsumgebungen, -prozesse und Lieferketten. Treiber dieses Wandels sind Technologiewechsel, die Digitalisierung und die Notwendigkeit der CO2-Einsparung. Mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz eröffnet Festo innovative Lösungen für die Fabrik der Zukunft, mit mehr Effizienz und Nachhaltigkeit bis hin zur klimaneutralen Kreislaufwirtschaft.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.