Seguridad para sus instalaciones
Los productos a granel y pulverulentos en sectores como la industria química, farmacéutica, alimentaria, etc. pueden suponer un gran peligro. Una simple chispa, y el polvo explota. Por ello, cuando se trabaja con productos a granel, la seguridad es una de las principales prioridades de muchas empresas. Festo posee una amplia gama de productos, además de los conocimientos necesarios para la implementación de aplicaciones en las que se exigen niveles SIL o protección contra explosion.
Protección contra explosión en todo el mundo
Festo ofrece, por ejemplo, amplias soluciones para la protección antideflagrante de conformidad con las directivas ATEX para las zonas 1, 21 y 2, 22. En zonas con riesgo de explosión, productos de Festo como, p. ej., unidades giratorias y lineales, cilindros, cajas de señalización de posición, válvulas servopilotadas, terminales de válvulas, I/O remotas o accesorios controlan y regulan la cadena de mando completa neumática y eléctrica. Pueden emplearse en numerosas aplicaciones para la manipulación de productos a granel y pulverulentos.
Para garantizar la seguridad necesaria en cuanto a la protección antideflagrante existen numerosas reglamentaciones, certificaciones y normas tanto a nivel internacional como regional. Para todos los productos anteriormente mencionados, Festo cuenta con certificados internacionales de conformidad con ATEX, CEI Ex, Inmetro, TR CU, Nepsi y Kosha.
El socio correcto para su seguridad funcional
La determinación de los Niveles de Integridad de Seguridad (SIL por sus siglas en inglés) y la Directiva de máquinas sirven, por ejemplo, para reducir al mínimo los riesgos en las instalaciones técnicas de procesos. Las funciones de seguridad (Safety Functions) sirven para reducir los riesgos que pudieran provocar daños a personas, al medioambiente y a bienes materiales. Los niveles SIL describen la medida de dicha reducción de riesgos a un nivel razonable.
En un sistema orientado a la seguridad, los riesgos se clasifican en cuatro niveles crecientes. Festo ofrece productos y soluciones tanto para aplicaciones de baja exigencia, por ejemplo, en refinerías como también para aplicaciones de alta exigencia en la industria alimentaria y farmacéutica. Comienza con la elección correcta de los productos para la automatización de las válvulas de proceso, por ejemplo, actuadores y sensores de posición, sigue con los conceptos de control necesarios y los circuitos neumáticos en bloques de control redundantes en interconexiones 1oo2, 2oo2 y 2oo3, hasta el control independiente de los componentes eléctricos mediante PLC de seguridad.
Documentación y acreditación sencillas
En el caso de existir en las instalaciones técnicas de procesos secciones que entrañen un potencial de peligro, los planificadores, constructores y explotadores de las mismas están obligados a documentar la minimización de los riesgos. Los productos certificados facilitan la acreditación de la minimización de los riesgos y proporcionan seguridad a la hora de construir las máquinas. Los productos de Festo facilitan esta tarea: las certificaciones y declaraciones de fabricante están disponibles en el portal de soporte de Festo en www.festo.com/supportportal. Tras introducir el tipo de producto o el número de artículo, se accede directamente a los documentos disponibles.