Powerful, compact and precise
The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces in electrical systems or applications without compressed air. It is optimized for electronics and small parts production, laboratory automation and special machine construction.
The HEPP's total gripping force of up to 680 N and stroke of up to 56 mm can be adapted to a wide range of workpieces - regardless of size and material properties. Position, stroke, speed, acceleration or gripping force: users simply enter the parameters. With this and the dynamic electric motor, designers can easily adapt the Festo HEPP electric gripper to individual requirements.
Its travel behavior and workpiece handling can also be ideally defined in complex manufacturing processes in the electronics and small parts industry, laboratory automation and special machine construction. If the power supply is interrupted, the proven integrated holding brake ensures a safe stop.
Integrated controller and simple control
The integrated controllers make HEPP very compact. And communication via interfaces such as PROFINET®, Ethernet/IP® or EtherCat® enables simple commissioning, parameterization and monitoring in real time. Users optimize their processes with the Festo automation system CPX-E via EtherCat® and obtain smart system solutions with compatible products.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.