Con la combinación del cilindro eléctrico EPRF y el servomotor EMMH, ambos de acero inoxidable, Festo ofrece ahora una potente solución de accionamiento eléctrico para la industria alimentaria, del embalaje y farmacéutica. Junto con el cable de motor adecuado, el motor, el cable y el accionamiento conforman una solución completa de diseño higiénico totalmente coordinada y de un único proveedor. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Global Solución eléctrica completa con diseño higiénico ... Con la combinación del cilindro eléctrico EPRF y el servomotor EMMH, ambos de acero inoxidable ... Leer nota de prensa
Compact, customised manifold plates for precise fluid control: Diffusion Bonded Manifolds enable individualised, contamination-free fluidic solutions using an adhesive-free joining process. The technology complements existing standard components and is aimed in particular at applications in medical technology, diagnostics, laboratory automation and food analysis. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/02/24 | Global Diffusion Bonded Manifolds: Precise fluidic ... Compact, customised manifold plates for precise fluid control: Diffusion Bonded Manifolds enable ... Leer nota de prensa
Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la industria de procesos puede reaccionar a las fluctuaciones de la demanda. Esto es aplicable al tratamiento del agua, a la industria farmacéutica, a la química fina y a la alimentaria, pero también al sector de la generación energética. Para ello son adecuados los controladores descentralizados de Festo. Para la programación de estos controladores, Festo ha desarrollado el PA-Toolkit, el cual permite un sencillo diseño de aplicaciones de... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/07/20 | Global Una nueva facilidad para la integración en ... Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada ... Leer nota de prensa
The new VEMD proportional flow control valve from Festo uses the latest piezo technology to deliver highly dynamic control for numerous medical and other industrial control applications. Leer nota de prensa Imagen Festo S.E. & Co. KG 2020/05/11 | Ireland United Kingdom Ground-breaking piezo proportional flow control ... The new VEMD proportional flow control valve from Festo uses the latest piezo technology to deliver ... Leer nota de prensa