© Festo SE & Co. KG
2020/07/23
|
Irlanda, Reino Unido
Festo Motion Terminal and AI driven Dashboards
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in ...
Leer nota de prensa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in process automation at every phase of a plant's lifecycle. Industrial automation specialist Festo already offers a digital field device, the VTEM Motion Terminal, and Festo Dashboards are available that visualise plant conditions, indicating that AI is becoming a reality in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Actuadores con unidad de control descentralizada
El hecho de que el posicionador funcione en una unidad de control descentralizada, es decir, no directamente en el actuador, abre nuevos horizontes hasta el uso de la inteligencia artificial.
© Festo SE & Co. KG
Tableros de mandos en la automatización de procesos
Detectar irregularidades en una etapa temprana e iniciar las medidas necesarias antes de que se produzca un fallo en el sistema se puede hacer ahora con los tableros de mandos de Festo.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2022/03/16
|
Global
Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ...
Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto.