© Festo SE & Co. KG
Reconditioning of lithium-ion batteries
System for reconditioning lithium-ion batteries with process automation components such as VZXA angle seat valves, KVZA butterfly valve units, DPFC linear actuators and CPX-MPA valve terminals.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/02
|
Global
La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en patch clamping
La VTEP permite realizar aplicaciones como el patch clamping de células humanas mediante presión y vacío.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en la producción de baterías
VTEP es adecuado para el control de la pista de láminas de baterías, por ejemplo.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en fotolitografía
Válvulas como la VTEP también se utilizan como válvulas piloto para válvulas de medios. En fotolitografía, por ejemplo, los wafern deben recubrirse con gran precisión con una laca resistente a la luz. Una función de aspiración hacia atrás...
© Festo SE & Co. KG
Pulir wafern con VTEP
Regulación de alta precisión de 5 zonas de presión para un pulido extremadamente suave al pulir wafern con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas proporcionales VTEP
Muy compacto: 10 canales de trabajo en un ancho de menos de 120 mm
Español translation unavailable for Automazione nella produzione di idrogeno verde.
Español translation unavailable for Kompakt, modular und kosteneffizient .
© Festo SE & Co. KG
Dr Manuel Loos, Chief Operations Officer ABL GmbH
Dr Manuel Loos, Chief Operations Officer ABL GmbH