© Festo SE & Co. KG
Tableros de mandos en la automatización de procesos
Detectar irregularidades en una etapa temprana e iniciar las medidas necesarias antes de que se produzca un fallo en el sistema se puede hacer ahora con los tableros de mandos de Festo.
© Festo SE & Co. KG
Automatización de plantas modulares
Automatización de plantas modulares: con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la industria de procesos puede reaccionar a las fluctuaciones de la demanda.
© Festo SE & Co. KG
2020/07/20
|
Global
Una nueva facilidad para la integración en sistemas de control distribuido
Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la ...
Leer nota de prensa
Con sistemas de producción altamente flexibles, modulares y automatizados de forma descentralizada, la industria de procesos puede reaccionar a las fluctuaciones de la demanda. Esto es aplicable al tratamiento del agua, a la industria farmacéutica, a la química fina y a la alimentaria, pero también al sector de la generación energética. Para ello son adecuados los controladores descentralizados de Festo. Para ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
El PA-Toolkit de Festo para la programación de controladores descentralizados permite un sencillo diseño de aplicaciones de acuerdo con el "Module Type Package" (MTP) de Namur y ZVEI.
© Festo SE & Co. KG
Bloque de seguridad con válvulas de asiento inclinado
Ahorrar espacio y evitar fugas: con varias válvulas de asiento inclinado del tipo VZXA en el bloque de seguridad.
DFPC actuador lineal neumático
Libertad de elección: El actuador lineal neumático de doble efecto DFPC de Festo para el accionamiento de válvulas de proceso es disponible en la económica variante estándar preconfigurada o como versiones configuradas de forma individual.
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Numerosas variantes individuales de armarios de maniobra: rápidamente con la herramienta online "Cabinet Guide Online".
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 1
En un tiempo récord hasta el armario de maniobra individual: de forma muy sencilla con la herramienta online "Cabinet Guide Online".
© Festo SE & Co. KG
2022/03/16
|
Global
Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ...
Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto.