© Festo SE & Co. KG
Detección de fugas
Los auditores de Festo pusieron a prueba todo el sistema de aire comprimido. Aquí puede verse la detección de fugas.
© Festo SE & Co. KG
2021/03/23
|
Global
Las conexiones de tubos pertenecen al pasado
Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual ...
Leer nota de prensa
Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual de soluciones de regulación completas en combinación con un posicionador, lo que hacen innecesarias las conexiones externas, en las que pueden producirse fugas. En comparación con estas soluciones convencionales, con VTOP es posible obtener un ahorro de costes del 30 %. Y la instalación solo requiere una ...
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH sobre el actuador lineal con VTOP
VTOP es adecuado para actuadores lineales y, a través de una interfaz según VDI/VDE3847-2, permite el montaje sencillo de un posicionador.
© Festo SE & Co. KG
Módulos de expansión neumáticos VTOP
Combinables de forma individual en función de las necesidades: los módulos de expansión neumáticos del VTOP con amplificador de volumen, función a prueba de fallos y filtro regulador.
© Festo SE & Co. KG
2021/03/23
|
Global
Posicionamiento y nivel de integridad de seguridad: la combinación perfecta
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria ...
Leer nota de prensa
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria de procesos crece de forma continua y requiere posicionadores de altas prestaciones para válvulas de proceso. Para un funcionamiento fiable, hoy en día es imprescindible disponer de amplias opciones de diagnosis, como la prueba de carrera parcial asistida por presión. Con su alto dinamismo y su bajo desgaste, el nuevo ...
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH
El nuevo posicionador CMSH de Festo con dos conductores y comunicación HART.
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH sobre el actuador giratorio con VTOP
VTOP es adecuado para actuadores giratorios y, a través de una interfaz según VDI/VDE3847-2, permite el montaje sencillo de un posicionador.
PCE Stanley knives - assembly
A combination of Festo DGST mini-slides, axes, cylinders and grippers are used to pick and place the STANLEY knife components with high precision and repeatability.
© Festo SE & Co. KG
PCE Stanley Knives - CPX-API automation platform