© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Le tubazioni sono ormai un ricordo del passato
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello ...
Leggi comunicato stampa
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello chiuso personalizzate, in combinazione con un posizionatore, il tutto senza alcuna tubazione esterna e relative perdite. Rispetto alle soluzioni convenzionali, con il VTOP sono possibili risparmi sui costi fino al 30%. E l'installazione richiede solo una frazione di tempo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP e posizionatore ...
Il VTOP è adatto per attuatori a quarto di giro e lineari e fornisce una semplice progettazione del posizionatore attraverso un'interfaccia per VDI/VDE 3847-2.
© Festo SE & Co. KG
Moduli di estensione pneumatica VTOP
Combinati in base alle esigenze del cliente: i moduli di estensione pneumatica del VTOP con booster di volume, failsafe e filtro regolatore
© Festo SE & Co. KG
2021/05/21
|
Globale
Posizionamento e SIL: intuitivo e smart con CMSH
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo ...
Leggi comunicato stampa
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo è in costante crescita e richiede posizionatori ad alte prestazioni per le valvole di processo. Al giorno d'oggi, ampie opzioni di diagnostica come i test di corsa operativa parziale a pressione assistita sono vitali per un funzionamento affidabile. Il nuovo posizionatore CMSH di Festo per attuatori a semplice e a doppio effetto ...
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH
Il nuovo posizionatore a 2 fili CMSH con comunicazione HART di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP
Installazione facile e sicura del CMSH sull’attuatore con VTOP con il percorso dell'aria integrato secondo VDE/VDI 3847-2. Questo elimina la necessità di tubazioni esterne e riduce al minimo la possibilità di perdite.
PCE Stanley knives - assembly
A combination of Festo DGST mini-slides, axes, cylinders and grippers are used to pick and place the STANLEY knife components with high precision and repeatability.
© Festo SE & Co. KG
PCE Stanley Knives - CPX-API automation platform